BAM01A7

Elérhető

Optikák: blendék, szűrők, lencsék, terelők

Típuskód:

BAM OF-VS-001-D-RX100

Betöltés...
működési elv
BVS optikai szűrő
kivitel
szórótárcsa, 1 apertúra
alkalmazás
Ringlicht Vision világításhoz
Méret
Ø 116 x 8 mm
Aktív felület, anyag
üveg
Aktív felület
Gyűrű Ø 104/Ø 64 mm
Rögzítés
M1,6 csavar
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-27-36-04
ECLASS 11.0
27-27-36-04
ECLASS 5.1.4
27-27-92-06
ECLASS 6.2
27-27-92-06
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-06
eCl@ss 9.0
27-27-36-04
eCl@ss 9.1
27-27-36-04

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55