BAM000W
Fix ütköző nélküli bilincs közelítéskapcsolóhoz
Típuskód:
BAM MC-XA-002-D06,5-2
2.506 HUF
Listaár
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Az árkalkuláció ezért a listaárakra vonatkozik. Vállaljuk a megrendelést. Amennyiben az Ön feltételei lekérdezhetők, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek. Ezért a fizetés jelenleg csak számlával lehetséges.
Minimális rendelési mennyiség 5 Darab, Szállítási egység 5 Darab
A (z) BAM000W számára elérheto mennyiség a 5 VPE többszöröse
Készlet
Betöltés...
>50 db
- alkalmazás
- Ø6,5 mm érzékelők számára
- Anyag
- Sárgaréz nikkelezett
- Méret
- 8 x 11 mm
- Rögzítés
- Csavarok, kapcsok
- Környezeti hőmérséklet
- -25...85 °C
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01