- csatlakozó
- csatlakozó, M12x1-apa
- kivitel
- Gépvilágítás
- Méret
- Ø 20 x 610 mm
- Méretezési üzemi feszültség Ue DC
- 24 V
- Anyag
-
alumínium eloxált
PMMA - Fényfolt
- 530 x 14 mm
- Kisugárzási szög
- 120 °
- Fény jellege
- LED fehér fény
- Fényerősség
- 1256 lm
- Színhőmérséklet
- 4000 K
- Környezeti hőmérséklet
- -25...60 °C
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Védettség
- IP69K
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-45
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-45
- ECLASS 5.1.4
- 27-11-03-90
- ECLASS 6.2
- 27-11-90-90
- ETIM 4.0
- EC000348
- ETIM 5.0
- EC000348
- ETIM 6.0
- EC000348
- ETIM 7.0
- EC000348
- UNSPSC 11
- 39000000
- UNSPSC 7.0901
- 39000000
- eCl@ss 8.1
- 27-11-90-10
- eCl@ss 9.0
- 27-11-03-45
- eCl@ss 9.1
- 27-11-03-45