28.08.2023

IO-Link Wireless - Az Év Terméke

Michael Zahlecker, a Balluff termékmenedzsere betekintést nyújt a fejlesztési munkába, a kihívásokba és személyes gondolataiba arról, hogy az IO-Link Wireless milyen mértékben fogja megváltoztatni az ipari automatizálási környezetet.

IO-Link Wireless - az év terméke első helyezést ért el

Mit érzett, amikor meghallotta, hogy az IO-Link Wireless az első helyen szerepel a 2023-as termékek között?

Michael Zahlecker: Az első gondolatom az volt, hogy "Király!". Az ügyfeleinkkel való folyamatos eszmecsere miatt nem lepett meg, hogy az IO-Link Wireless ilyen jó fogadtatásban részesült. Természetesen különösen örülünk, hogy az első helyen végzett. Ez azt mutatja, hogy jó úton járunk. Büszke vagyok arra, hogy mertük az ösztöneinket követni és ilyen korán piacra léptünk.

Mi motiválta a termék kifejlesztését?

Michael Zahlecker: Innovatívnak lenni, ami elengedhetetlen a Balluff mint vállalat számára. Az ipari automatizálási környezetben eddig csak szabadalmaztatott rendszerek léteztek. Mi az IO-Linket, mint szabványt akartuk bevezetni, hogy vezeték nélkül is lehessen működtetni.

Az IO-Link vezeték nélküli érzékelő/működtető hub akár 8 digitális IO-t is összekapcsol az IO-Link vezeték nélküli rendszerrel.

Mik voltak azok tapasztalatok amik emlékezetesek voltak a fejlesztési folyamat során?

Michael Zahlecker: Egy nagyon különleges pillanat volt számomra az IO-Link Wireless fejlesztésének befejezése. A kész terméket jól fogadták. Azonnal nagy volt az érdeklődés és minden működött az első vásárlóknak, ami nagyon boldoggá tett.

Mitől olyan jó az IO-Link Wireless?

Michael Zahlecker: Az IO-Link Wireless segítségével olyan automatizálási megoldások válnak lehetővé, amelyek megvalósítása korábban nagyon költséges vagy lehetetlen volt. És mindezt ugyanolyan adatátviteli biztonsággal, mint a vezetékes változat esetében. Ráadásul ez egy ipari szabvány. További előnye, hogy zökkenőmentesen illeszkedik az IO-Link világába. Ezért kompatibilis az összes többi komponenssel.

Bár a termék még elég friss a piacon, már számos alkalmazásban használják. Hol alkalmazható elsődlegesen az IO-Link Wireless?

Michael Zahlecker: Már vannak megrendelések az autóipar és az elektronikai gyártók neves ügyfeleitől. Az IO-Link Wireless alapvetően mindenhol használható, ahol mozgás van, például raklapcsere közben vagy robotkaron. Az ügyfeleink tapasztalatai túlnyomórészt pozitívak. Folyamatosan gyűjtjük a visszajelzéseket és mindent megteszünk, hogy azokat beépítsük a további fejlesztési folyamatba.

A vezetékes korszaknak vége az IO-Link Wirelessel?

Michael Zahlecker: Egyértelműen nem. Elég sok olyan alkalmazás van, amelyhez a vezetékes változat vezetékes masterrel és hubokkal teljesen elegendő. Nem tekintem ezt versenynek, hanem az IO-Link portfóliónk kiterjesztésének a vezeték nélküli komponenssel.

Vannak olyan területek, ahol nem használnak kábeleket, például a gépen történő szerszámcsere során. Korábban nem lehetett ilyen helyzetekben használni az IO-Link-et, de most már ügyfeleink számára is lehetővé tudjuk tenni ezt, még olyan alkalmazásoknál is, ahol korábban nehéz vagy lehetetlen volt a kábeles adatkapcsolat kialakítása.

Mi a termék jelenlegi állapota? Terveznek-e további fejlesztéseket rövid vagy hosszú távon?

Michael Zahlecker: Igen, jelenleg van egy PROFINET változatunk és dolgozunk egy Internet IP változaton. Emellett az észak-amerikai piac jóváhagyásán is dolgozunk.

Az IO-Linkkel ellátott BOS 21M rugalmasan alkalmazható, robusztus fémházba épített vörös fényérzékelőivel változatos alkalmazási lehetőségeket kínál, különösen a zord ipari környezetben.

Mi a véleménye, mi volt döntő a siker szempontjából?

Michael Zahlecker: Az, hogy egy kis csapat vagyunk, akik sok erőfeszítést fektettek ebbe a projektbe és határtalan szenvedéllyel és innovatív szellemmel dolgoztak rajta. Minden egyes ember a magáénak érezte a termékkel. Rengeteg munka volt. Egy abszolút csapatsiker, amihez a négy fejlesztő egyaránt hozzájárult. Különösen hogy egy vezeték nélküli rendszerről van szó, ami mindannyiunk számára új terület volt. Nem támaszkodhattunk semmilyen meglévő tesztstruktúrára. A fejlesztőknek hetekig egy külső laboratóriumba kellett ingázniuk, hogy teszteket végezzenek és a terméket oda juttassuk, ahová szerettük volna. Egy ilyen jól és szorosan együttműködő, elkötelezett csapat nélkül soha nem értünk volna el idáig.

Az elmúlt időszakban sok interjút adott és idézték is a termékkel kapcsolatos gondolatait. Ha feltehetne magának egy kérdést, mi lenne az?

Michael Zahlecker: Amit még soha nem kérdeztek tőlem, az az, hogy a termék hosszú távon meg fogja-e változtatni az ipari automatizálást. A válaszom: igen. Ez valami teljesen új, ami ebben a formában még nem létezett. A vezeték nélküli kapcsolat eddig még nem érte el a gépek világát úgy, ahogyan a wi-fi meghódította otthonainkat. A szabványosítás létrehozása és továbbfejlesztése új gondolkodásmódot és lehetőségeket nyit meg az üzemmérnökök számára.

IO-Link vezeték nélküli

Érzékelős kommunikáció új szinten
Tudjon meg többet most!

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55