03.08.2023
Egyszerű (és) jó: az IO-Link érzékelő/működtető hubok új generációja
Bevezetés az IO-Link technológiába
Egyszerű belépés a hatékony és bevált IO-Link technológiába - ezt teszi lehetővé I/O moduljaink új generációja. Rugalmasan alkalmazkodva az Ön igényeihez, az alkalmazástól függően akár 16 digitális bemenetet vagy 8 digitális be- és kimenetet használhat.
A következő generációs érzékelő/működtető hubok nyolc szabványosított M12-es porttal rendelkeznek, amelyek közül négy konfigurálható.
A meglévő Balluff IO-Link érzékelő/működtető hubokhoz képest a hozzáadott érték elsősorban az optimalizált házkoncepcióban és az új generáció szándékolt egyszerűségében rejlik.
A kevesebb több - egyszerű kezelés és az alapvető I/O-funkciók támogatása bonyolult kiegészítő funkciók nélkül.
Új fenntartható házkoncepciónk újrahasznosítható anyagokat használ, és környezetbarát módon, egyéb anyagok nélkül gazdálkodik. Ezenkívül I/O moduljaink a megszokott Balluff minőségben megfelelnek az ipari felhasználás minden követelményének.
Javított folyamatminőség az IO-Linkkel
Az IO-Link nagyobb rugalmasságot biztosít a felhasználóknak és növeli a hatékonyságot az automatizálásban. IO-Link érzékelő/működtető hubunk egyszerű bevezetést kínál az IO-Link technológiába: Egyszerűen hatékony topológiákat valósíthat meg, mivel a kommunikáció és a tápellátás egyetlen kábelen fut. Az I/O moduljaink további előnye: Lehetővé teszik a szabványos érzékelők és működtetők IO-Link topológiákba történő integrálását. Az érzékelő/működtető hubok emellett nagy megtakarítási potenciált kínálnak Önnek, mivel csökkentik a terepi busz modulok számát, és lehetővé teszik az alkalmazás hatékony skálázását. Dióhéjban ez az ideális megoldás az IO-Link szabványba való belépéshez vagy a sokoldalú alkalmazások költséghatékony kiegészítéséhez.
Jellemzők
- Hatékony - tökéletesen alkalmas az alacsony fogyasztású jelek feldolgozására
- Rugalmas - új generációs I/O moduljaink NPN és PNP változatban is elérhetőek
- Kompakt, könnyű és fenntartható - mozgó alkalmazásokban való használatra optimalizálva, és mindez a megszokott Balluff minőségben
- Gyors, hatékony jelátvitel és csökkentett jelfutási idő a COM3 átviteli szabványnak köszönhetően
- Egyénileg az Ön igényeihez igazodva, négy digitális port rugalmasan konfigurálható
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 8x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Bővítőport
- nem
- Egycsatornás felügyelet
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 2 A
- Összegáram UA, aktor
- 2 A
- kapcsolási áramerősség
- 8x 200 mA
- Ház anyaga
- PC, átlátszó
- Méret
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -20...60 °C
- Védettség
- IP67, becsavarozott állapot
- átviteli sebesség
- COM3 (230.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 2 ms
- BE folyamatadatok
- 6 bájt
- KI folyamatadatok
- 2 bájt
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x NPN, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 8x NPN
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Bővítőport
- nem
- Egycsatornás felügyelet
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 2 A
- Összegáram UA, aktor
- 2 A
- kapcsolási áramerősség
- 8x 200 mA
- Ház anyaga
- PC, átlátszó
- Méret
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -20...60 °C
- Védettség
- IP67, becsavarozott állapot
- átviteli sebesség
- COM3 (230.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 2 ms
- BE folyamatadatok
- 6 bájt
- KI folyamatadatok
- 2 bájt
Bővítő port
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 8x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Bővítőport
- igen
- Egycsatornás felügyelet
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 2 A
- Összegáram UA, aktor
- 2 A
- kapcsolási áramerősség
- 8x 200 mA
- Ház anyaga
- PC, átlátszó
- Méret
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -20...60 °C
- Védettség
- IP67, becsavarozott állapot
- átviteli sebesség
- COM3 (230.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 2 ms
- BE folyamatadatok
- 6 bájt
- KI folyamatadatok
- 2 bájt