Kábel IO-Link
K dispozícii v:
4 Verzie
Štandardné káble senzorov a zbernicové káble
Flexibilita a spoľahlivosť - to sú pre nás základné vlastnosti dobrej technológie pripojenia. U spoločnosti Balluff získate všetko z jednej ruky: senzory, systémy a sieťovú techniku, ako aj vhodné konektory a prepojovacie káble pre širokú škálu požiadaviek a optimálne využitie vo vašom odvetví. S našou všestrannou, flexibilnou a spoľahlivou pripojovacou technikou vás podporíme pri rýchlej integrácii a zabezpečíme rýchle a jednoduché uvedenie vašich strojov a systémov do prevádzky.
Nenašli ste ešte ten správny produkt? Navštívte našu oblasť produktov pripojovacej techniky:
Dostupnosť
4 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Pripojenie 1 | Pripojenie 2 | Kábel | Pripojenie | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC03JZBCC M314-M414-3E-304-PX0434-050 |
20.69 EUR | M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | PUR black, 5 m, drag chain compatible | ||
BCC03FABCC M313-M413-3E-300-PX0334-050 |
18.28 EUR | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | PUR black, 5 m, drag chain compatible | ||
BCC03KFBCC M324-M414-3E-304-PX0434-050 |
20.69 EUR | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | PUR black, 5 m, drag chain compatible | ||
BCC03FWBCC M323-M413-3E-300-PX0334-050 |
18.28 EUR | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | PUR black, 5 m, drag chain compatible |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.