Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
Typecode:
BTL7 -Z-NEX- Series - Analog Voltage
Žiadosť o kontakt
- Rozhranie
- Analog, voltage
- Meranie dĺžky
- 25...5500 mm
- Presnosť opakovania
- ± 10 µm
- Odchýlka linearity
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS - Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -40...60 °C
- Mechanická konfigurácia
- Fastening 3/4" threads
- Materiál puzdra
- Aluminium, Anodized
- Stupeň krytia IP
-
l = S: IP67 with connector
l = KA: IP68 - Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE - Kategória Ex
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo