Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
Typecode:
BTL7 -Z-DEX- Series - Profibus
Žiadosť o kontakt
- Rozhranie
- Profibus
- Meranie dĺžky
- 25...7620 mm
- Presnosť opakovania
- ≤ ± 10 µm
- Odchýlka linearity
-
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -40...60 °C
- Mechanická konfigurácia
- Fastening 3/4" threads
- Stupeň krytia IP
- IP68
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
IECEx
WEEE - Kategória Ex
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo