Systémy merania polohy magnetického poľa
Typecode:
BMP 02 - Magnetic Field Positioning System
Žiadosť o kontakt
- Rozhranie
-
IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V - Rozlíšenie
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analog)
- Nelinearita typ.
- ±250 µm
- Materiál puzdra
-
PPC 7650
PPC 7650 - Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia