Žiadosť o kontakt
- Stupeň krytia IP
-
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65 - Rozhranie
- CAN
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Materiál príruby
- Aluminium
- Typ príruby
- Synchro flange
- Priemer príruby
- 58 mm
- Okolitá teplota
- -40…85 °C
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia