Absolútne snímače

Typecode:

BDG – FXX36-BM Series – CAN

Žiadosť o kontakt

Stupeň krytia IP
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Rozhranie
CAN
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Materiál príruby
Aluminium
Typ príruby
End hollow shaft
Priemer príruby
36 mm
Okolitá teplota
-40…85 °C
Technická dokumentácia

Pripájacie vedenia

Ukončovacie odpory

T-kusy

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu