11.09.2023
Prenosné RFID
Identifikácia v LF, HF a UHF aplikáciách
Identifikujte objekty a produkty a kedykoľvek ich sledujte: Naše riešenia RFID ponúkajú možnosť čítať nosiče údajov priamo na výrobnej linke. Existujú však aj prípady, keď je potrebné údaje čítať, vizualizovať alebo meniť mimo linky alebo stroja, a kde stacionárne riešenia narážajú na svoje limity. Preto ponúkame aj prenosné čítačky, ktoré sa dajú flexibilne používať. S našimi ručnými čítačkami RFID BIS V ako optimálnym doplnkom stacionárnych čítačiek možno pohodlne riešiť aj manuálne procesy - napr. pri kontrole zásob v sklade, prerábke, kontrole kvality alebo servisných a údržbárskych prácach.
Prenosné, multifrekvenčné, modulárne
Naše RFID portfólio je mimoriadne pestré. Naše ručné zariadenia s modulárnou konštrukciou sú taktiež rovnako rozmanité. Ak chcete dynamicky a flexibilne čítať/zapisovať obsah do vysokofrekvenčných, nízkofrekvenčných alebo UHF dátových nosičov len s jedným zariadením - prenosná čítačka BIS V je presne tá správna voľba: v kombinácii so základným zariadením, vhodným zásuvným modulom a jednou z našich čítacích/zapisovacích hláv - BIS M, L, C alebo U - vznikne individuálna, praktická ručná čítačka. Vďaka aplikácii, ktorú možno tiež individuálne konfigurovať, môžete kedykoľvek vizualizovať a upravovať obsah údajov.
Základné zariadenia sú k dispozícii v rôznych verziách, voliteľne s integrovaným 1D/2D skenerom a kamerou alebo anténou NFC. Okrem načítania RFID tagov je možné čítať aj 1D a 2D kódy.
Špeciálne funkcie
- Multifrekvenčná základná jednotka, modulárna, individuálna konfigurácia
- Moderný dizajn smartfónu s operačným systémom Android
- vizualizácia obsahu dátového nosiča
- Rôzne odnímateľné moduly určené pre rôzne frekvencie RFID, ktoré možno kombinovať s čítacími/zapisovacími hlavami s našej ponuky
- flexibilné čítanie BIS M, L, C a BIS U a (voliteľne) 1D-/2D-kódov pomocou jednej základnej jednotky
- vizualizácia a úprava obsahu údajov v konfigurovateľnej aplikácii
Ručné zariadenia RFID Základné zariadenia
- Product group
- RFID Mobile Devices
- Princíp fungovania
- Handheld
- Operačný systém
- Android™ 9.0*
- Procesor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Pracovná pamäť
- 2 GB RAM
- Ukladanie údajov
- 16 GB Flash
- Zobrazenie
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Typ batérie
- Lithium-ion accu
- Rozhranie 01
- WLAN
- Rozhranie 02
- Bluetooth
- Prevádzkové napätie Ub
- 3.8 VDC Battery pack
- Indikátor funkcie
- Progress indicator, LED
- Stupeň krytia IP
- IP65
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
Ručné zariadenia RFID Základné zariadenia
- Product group
- RFID Mobile Devices
- Princíp fungovania
- Handheld
- Operačný systém
- Android™ 9.0*
- Procesor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Pracovná pamäť
- 2 GB RAM
- Ukladanie údajov
- 16 GB Flash
- Zobrazenie
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Typ batérie
- Lithium-ion accu
- Rozhranie 01
- WLAN
- Rozhranie 02
- Bluetooth
- Prevádzkové napätie Ub
- 3.8 VDC Battery pack
- Indikátor funkcie
- Progress indicator, LED
- Stupeň krytia IP
- IP65
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE - Ďalšie funkcie
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Ručné zariadenia RFID Základné zariadenia
- Product group
- RFID Mobile Devices
- Princíp fungovania
- Handheld
- Operačný systém
- Android™ 9.0*
- Procesor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Pracovná pamäť
- 2 GB RAM
- Ukladanie údajov
- 16 GB Flash
- Zobrazenie
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Typ batérie
- Lithium-ion accu
- Rozhranie 01
- WLAN
- Rozhranie 02
- Bluetooth
- Prevádzkové napätie Ub
- 3.8 VDC Battery pack
- Indikátor funkcie
- Progress indicator, LED
- Stupeň krytia IP
- IP65
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE - Ďalšie funkcie
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
Súvisiace témy
Downloads
-
RFID goes mobile