13.12.2021

Inteligentná bezdrôtová komunikácia: IO-Link Wireless

Rádiová komunikácia je flexibilné

Inteligentné, komunikatívne, bezdrôtové: IO-Link Wireless

Inteligentne skombinovaná priemyselná dátová sieť s komunikáciou cez IO-Link štandard je základný stavebný kameň továrne budúcnosti. V súčasnosti sa snímače, akčné členy ako aj digitálne či analógové zariadenia pripájajú / integrujú do systému pomocou káblov. IO-Link Wireless je sľubný nový spôsob bezdrôtovej komunikácie v priemyselnej automatizácii výrobného procesu.

We speak IO-Link - káblom alebo bezdrôtovo

Rozsiahle IO-Link portfólio spoločnosti Balluff zahŕňa snímače s rôznymi funkčnými princípmi, ako aj bezkonkurenčný rozsah ponuky dátových sietí a protokolov. S bezdrôtovým rozhraním IO-Link rozširujeme naše portfólio o moderný spôsob komunikácie, ktorý je zároveň pripravený do budúcnosti - zachováva systémovú integráciu a kompatibilitu.

Bez káblov = mnoho výhod

Bezdrôtový systém pozostáva zo zariadení master, hub a bridge. Master neprijíma dáta od snímačov po kábli, ako obvykle, ale rádiovými vlnami od hub alebo bridge. Toto riešenie má značné výhody v porovnaní s komunikáciou po kábli. Bezdrôtová komunikácia je flexibilná, umožňuje viac voľnosti pri návrhu a inštalácii, väčšiu mobilitu a úplne eliminuje problémy s opotrebovanými káblami a konektormi. Existujúce systémy sa ľahšie modifikujú a rozširujú. V skratke - bezdrôtová IO-Link inštalácia umožní integráciu snímačov s overenou spoľahlivosťou štandardnej IO-Link inštalácie, ale s výhodou vyššej flexibility bezdrôtového riešenia

Inteligentná automatizácia továrne budúcnosti - teraz aj bez káblov

IO-Link Wireless je nové, sľubné riešenie pre továreň budúcnosti - upgrade pre všetkých, ktorí už používajú IO-Link, teraz môžu ešte zvýšiť flexibilitu. Nový štandard sa používa všade tam, kde klasický prenos údajov doteraz nebol možný alebo bol možný len s ťažkosťami: v dynamických transportných systémoch sa môžu snímače umiestniť priamo na vozík, čo umožní presné monitorovanie pozície a pohybov vozíka. Pri výmene nástrojov na chápadle robota absencia kabeláže umožňuje prenos údajov v stiesnených priestoroch. To isté platí pre frézovacie stroje, ktoré ponúkajú málo miesta pre snímače, ale vyžadujú vysokú spoľahlivosť procesu. Nový systém boduje svojou robustnosťou.

Špeciálne funkcie

  • Jednoduchá konfigurácia prostredníctvom integrovaného webservera
  • Frekvenčný rozsah 2,4 - 2,483 GHz možno používať na celom svete bez licencie
  • Rýchle a spoľahlivé (oneskorenie 5 ms, chybovosť 10-9)

Downloads

  • IO-Link Wireless – intelligent, communicative, wireless

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.