30.06.2022

Safety I/O modul s protokolom CIP, vhodný pre bezpečnostné aplikácie v priemysle

Spoľahlivý a odolný

Bezpečnostný I/O modul CIP pre priemyselné bezpečnostné aplikácie

Automatizácia vyžaduje bezpečnosť a spoľahlivosť. Spoločnosť Balluff ponúka komplexné portfólio priemyselných dátových sietí pre oblasť Safety, do ktorého teraz patrí aj modul CIP Safety I/O.

Bezpečná a jednoduchá integrácia Safety komponentov do priemyselnej dátovej siete

Modul spoľahlivo rieši bezpečné pripojenie snímačov a akčných členov k PLC, a to aj v náročných podmienkach, ako sú prach, vibrácie alebo vlhko. Modul možno inštalovať priamo na stroj, má púzdro s certifikáciou IP67, komunikuje so Safety komponentmi prostredníctvom siete EtherNet/IP s využitím bezpečnostného protokolu CIP. Táto kombinácia umožňuje výmenu bezpečnostných a štandardných údajov, ako aj diagnostických informácií prostredníctvom jednej siete Ethernet.

Implementácia bezpečnostných funkcií v priemyselnom prostredí

Modul CIP Safety I/O od spoločnosti Balluff predstavuje najmodernejšie riešenie v oblasti Safety technológie, ktoré spĺňa aj vysoké nároky priemyselného prostredia. Je mimoriadne flexibilný a umožňuje pripojenie bežných aj bezpečnostných komponentov. Kombinácia 12 Safety vstupov a 4 Safety výstupov umožňuje všestranné použitie modulu v rámci Safety automatizačnej techniky, napr. v automobilových aplikáciách. Integrovaná pamäť umožňuje rýchlu výmenu modulu bez špeciálneho náradia a bez opätovnej konfigurácie.

Špeciálne funkcie

  • Integrácia a riadenie Safety komponentov v bezpečnostnýchch aplikáciách až do úrovne SIL3, Cat4/PLe
  • Spoľahlivé spracovanie bezpečnostných údajov
  • pripojenie jedno a dvojkanálových Safety zariadení
  • vhodné na pripojenie bežných aj bezpečnostných komponentov
  • digitálne výstupy až do 2 A na duálny kanál
  • priestorovo úsporná montáž na stroji
  • Trieda ochrany IP67, certifikát TÜV a ODVA
  • Samokontrola a diagnostické LED diódy
BNI00HN

Safety I/O moduly s protokolom CIP

BNI00HN

Safety I/O moduly s protokolom CIP

Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
Safety
UKCA
Digitálne vstupy
12x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
4x PNP
Rozhranie
Ethernet/IP CIP Safety
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Rozmer
60 x 44 x 235 mm
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Materiál puzdra
PBT
Viac informácií o produkte