IO-Link kábel
Elérhető:
4 -féle változat
Szabványos érzékelő- és buszkábelek
Rugalmas és megbízható - számunkra ezek a jó csatlakozástechnika alapvető jellemzői. A Balluffnál mindent egy kézből kap: érzékelőket, rendszereket és hálózati technológiát, valamint megfelelő csatlakozókat és csatlakozókábeleket a legkülönfélébb igényekhez és az Ön iparágában való optimális felhasználáshoz. Sokoldalú, rugalmas és megbízható csatlakozástechnikánkkal támogatjuk Önt a gyors integrációban, és biztosítjuk gépei és rendszerei gyors és egyszerű üzembe helyezését.
Még nem találta meg a megfelelő terméket? Látogasson el csatlakozástechnikai termékkörünkbe:
Készlet
4 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | 1-es csatlakozó | 2-es csatlakozó | Kábel | csatlakozó | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC03JZBCC M314-M414-3E-304-PX0434-050 |
7966 HUF | M8x1-anya, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | ||
BCC03FABCC M313-M413-3E-300-PX0334-050 |
7038 HUF | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | ||
BCC03KFBCC M324-M414-3E-304-PX0434-050 |
7966 HUF | M8x1-anya, ferde, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | ||
BCC03FWBCC M323-M413-3E-300-PX0334-050 |
7038 HUF | M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.