Mágneses mező pozíciómérő rendszerek

Típuskód:

BMP 02 - Magnetic Field Positioning System

A kép csak illusztráció

Kapcsolatfelvételi kérelem

Interfész
IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V
felbontás
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analóg)
Linearitás eltérésének típusa
±250 µm
Ház anyaga
PPC 7650
PPC 7650
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
cULus
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Univerzális tartók

Profinet

Ethernet/ IP

CC-Link IE/ Field

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Mechanikai tartozékok

Beállítási segédlet/ szerszámok

Védőburkolat és védőház

Védőtömlők kábelek számára

Tartóidom mágneses érzékelőkhöz

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55