04.07.2023
Miniatürizált villás fénysorompók
Rugalmas a legkisebb helyen is
A Balluff BGL villás fotoelektromos érzékelők a pontos tárgyérzékelést szolgálják. Átfogó portfóliónk még a nehéz és speciális alkalmazásokhoz is megbízható megoldásokkal rendelkezik. Kompakt és rugalmas érzékelőkkel bővítjük kínálatunkat a helykritikus automatizálási alkalmazásokhoz.
Egyszerű és megbízható
A Balluff új BGL MiniSlot villás fényelektromos érzékelői a különböző beépítési formáknak és csatlakozási lehetőségeknek köszönhetően nagyon rugalmasan használhatók. Az érzékelők teljesen tokozottak, ami ellenállóvá teszi őket a rezgésekkel, ütésekkel és egyéb környezeti hatásokkal szemben - akárcsak az IP64-es védelmi osztályuk. A fényes LED-ek a működési állapotot is jelzik, és lehetővé teszik a megbízható diagnózist.
Újradefiniált rugalmasság
Speciális kompakt méretüknek köszönhetően az új BGL-ek lényegesen kevesebb beépítési helyet igényelnek, mint a hagyományos villás fényérzékelők. Emellett hat különböző kialakítás és sokféle csatlakozási lehetőség teszi még rugalmasabbá az érzékelők használatát - a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz és felhasználási módokhoz.
Különleges jellemzők
- Hat különböző kialakítás a rugalmas felhasználás érdekében
- költséghatékony, robusztus megoldás a helykritikus alkalmazásokhoz
- pontos érzékelés és nagyfokú ismételhetőség
- állapotjelzés fényes LED-del
- egységes villaszélesség: 5 mm
- Egyszerű csatlakoztatás 4 pólusú M8 szabványos dugóval, lapos dugóval vagy kábellel
- akár 3 kHz-es kapcsolási frekvencia a gyors folyamatokhoz
Alkalmazási példák
A miniatürizálás és az eszközök integrálása felé mutató tendencia miatt a BGL miniatűr villás fényelektromos érzékelőink a megfelelő választás. Széles körben használják őket olyan iparágakban, mint az akkumulátorgyártás, a 3C és a félvezetők.
Az akkumulátorgyártásban például a villás fényelektromos érzékelőket a robotika és a szállítórendszerek pontos pozicionálására használják, hogy az anód/katód lemezeket gyorsan és helyesen helyezzék egymásra.
MiniSlot villás fotoelektromos érzékelőink más pozícionálási feladatokhoz is sokoldalúan alkalmazhatók, pl. csúszkák vagy szállítórendszerek esetében.
A MiniSlot villás fotoelektromos érzékelők egyéb tipikus alkalmazási területei a következők
Lapos tárgyak (pl. papírcsíkok, bütykök stb.) jelenlétének és hiányának érzékelése
Véghelyzet- és pozícióérzékelés lineáris szállító- és pozicionálórendszerekben
A forgásirány és a fordulatszám érzékelése (forgó tárgyak esetében)
Kapcsolódó témák
Downloads
-
BGL minislot miniaturized fork sensors from Balluff – flexible in the smallest space