28.02.2024
Mesterséges intelligencia a Balluffnál: Előrelépés a GenAI-al!
A Balluff továbbra is ösztönzi a digitális átalakulást a vállalaton belül: Ettől az évtől kezdve egy mesterséges intelligencián alapuló chatbot és egy mesterséges intelligenciával támogatott szoftverfejlesztési program segíti a munkatársakat mindennapi munkájukban.
Ettől az évtől kezdve egy mesterséges intelligencián alapuló chatbot és egy mesterséges intelligenciával támogatott szoftverfejlesztési program segíti a Balluff munkatársait mindennapi munkájukban.
A Balluff intelligens megoldásaival elősegíti a digitalizációt. A cél a klasszikus automatizálási technológia (OT) és az információs technológia (IT) intelligens összekapcsolása. A szenzor- és automatizálási specialista a vállalaton belül is a digitális átalakulás kellős közepén jár - többek között idén két új kezdeményezéssel a mesterséges intelligencia (AI) területén: egy saját fejlesztésű AI-alapú chatbot-tal (BalluffGPT) és egy AI-támogatott kódfejlesztési asszisztenssel (GitHub Copilot). Mindkettőt világszerte alkalmazzák a vállalatnál.
Garantáltan magas szintű biztonsági előírások
"A mesterséges intelligenciát már számos megoldásunkban alkalmazzuk - de a technológiát a mindennapi munkánk során a hatékonyság és az eredményesség növelésére is használjuk" - mondja Patrick Wild, a globális IT vezetője és a Balluff AI munkacsoportjának tagja. A fókuszban az úgynevezett generatív AI (GenAI) áll, amely új tartalmakat - például szöveget, képeket vagy kódot - hoz létre, és ezért széles célcsoportot szólít meg.
A BalluffGPT mint mesterséges intelligencia, választ ad a munkavállalók kérdéseire. "Az eszközt saját felhő-infrastruktúránkban fejlesztettük ki, ezért megfelel minden magas biztonsági előírásnak" - mondja Wild. A tervek szerint további Balluff-robotok kifejlesztésére kerül sor, amelyek belső adatok és dokumentumok alapján működnek majd, így például információkat készítenek elő tudásbázisokból vagy HR területről. A GitHub Copilot egy mesterséges intelligenciával támogatott kódasszisztens, amely segít a fejlesztőknek gyorsabban és hatékonyabban kódot írni.
Innováció és hatékonyság
"A Balluffnál a két AI-kezdeményezésünkre igazi forradalmi változásként tekintünk" - mondja Wild - "mert nemcsak az innovációs képességünket növelik, hanem számos területen leegyszerűsítik és felgyorsítják a mindennapi munkánkat". A kollégák nyitottsága itt kulcsfontosságú. Az új eszközök biztonságos és ésszerű használatára vonatkozó mesterséges intelligencia irányelvek mellett a munkavállalóknak különböző lehetőségeket kínálunk az információcsere és képzés terén. Lényeg: "A mesterséges intelligencia nem helyettesíti egyetlen munkatársunkat sem. De segít abban, hogy bővítsük képességeinket, és így mindig megtalálhatjuk a legjobb megoldásokat ügyfeleink számára."
A Balluffról
A Neuhausen a. d. F.-ben 1921-ben alapított Balluff világszerte 3900 alkalmazottal képviseli az innovatív technológiát, a minőséget és a széleskörű iparági tapasztalatot az ipari automatizálás területén. A negyedik generációs családi vállalkozás vezető érzékelő- és automatizálási specialistaként kiváló minőségű érzékelő-, azonosítási, hálózati és szoftvermegoldások átfogó portfólióját kínálja. A Balluff-csoport 2022-ben mintegy 567 millió eurós forgalmat bonyolított le. A Neuhausen a. d. F.-ben található központ mellett a Balluff világszerte értékesítési, gyártási és fejlesztési helyszínekkel rendelkezik, és 61 országban 38 leányvállalattal illetve egyéb képviselettel van jelen. Ez garantálja az ügyfelek számára a termékek gyors, világméretű elérhetőségét, valamint a tanácsadás és a szolgáltatás magas színvonalát közvetlenül a helyszínen.