13.12.2021
Intelligens, hálózatra kapcsolt, vezeték nélküli: IO-Link Wireless
A vezeték nélküliség rugalmasságot eredményez
Az ipari hálózatok és az IO-Link kommunikációs szabvány intelligens kombinációja a jövő gyárának alapvető építőköve. Eddig az intelligens érzékelőket és az azokat működtetőket, valamint a bináris és/vagy analóg eszközöket kábelen keresztül integrálták. A folyamat- és gyárautomatizálásban azonban egyre gyakrabban alkalmaznak vezeték nélküli technológiákat, mivel ezek számos előnnyel rendelkeznek. Az IO-Link Wireless e téren egy ígéretes új szabványt kínál.
IO-Link nyelven beszélünk - akár vezetékes, akár vezeték nélküli
A Balluff széleskörű IO-Link portfóliója különböző működési elvű érzékelőket, valamint hálózati és csatlakozási technológiák páratlan választékát tartalmazza. Az IO-Link Wireless segítségével korszerű, de egyben jövőbiztos módon bővítjük portfóliónkat - a rendszerintegráció és a kompatibilitás fenntartása mellett.
Rugalmasabb, mint bármelyik kábel
A masterből, hub-ból és bridge-ből álló vezeték nélküli rendszerünk egy új vezeték nélküli szabvány, amely megfelel a gyári automatizálás magas követelményeinek. A vezeték nélküli master nem kábelen keresztül kapja az érzékelő adatait, mint általában, hanem rádiójelek segítségével hídon vagy hub-on keresztül. Ez döntő előnyökkel jár a vezetékes rendszerekkel szemben - többek között a könnyebb tervezés és telepítés, nagyobb rugalmasság a tervezés és a mobilitás terén, valamint a dugók és kábelek elhasználódásának és sérülésének elkerülése. A meglévő rendszerek utólagos áttervezése is könnyebb. Röviden, a vezeték nélküli IO-Link változat lehetővé teszi az érzékelők/működtetők még rugalmasabb és fenntarthatóbb integrálását - a vezetékes IO-Link bevált megbízhatósága és teljesítménye mellett.
A jövő intelligens gyári automatizálása - most már vezeték nélkül is
Az IO-Link Wireless egy új, ígéretes megoldás a jövő gyára számára - és egyfajta frissítés mindazoknak, akik már használják az IO-Linket, és most még mobilabbá és hatékonyabbá szeretnének válni. Az új szabványt mindenütt alkalmazzák, ahol a klasszikus adatátvitel korábban nem, vagy csak nehezen volt elérhető: a nagy sebességű szállítási rendszerekben a kompatibilis érzékelők így közvetlenül a kocsin helyezhetők el a pontosabb felügyelet érdekében. A megfogó szerszámok cseréjekor a kábelezés hiánya lehetővé teszi az adatátvitelt szűk helyeken is. Ugyanez vonatkozik a marógépekre is, amelyek kevés helyet kínálnak az érzékelőknek, de nagyfokú folyamatbiztonságot igényelnek. Az új rendszer a robusztusságával kiérdemli a helyét köztük.
A különlegességek
- Egyszerű konfiguráció az integrált webszerver segítségével
- A 2,4-2,483 GHz-es frekvenciatartomány világszerte engedély nélkül használható.
- Gyors és megbízható (késleltetés 5 ms, hibaarány 10-9)
Termékek keresése
Downloads
-
IO-Link Wireless – intelligent, communicative, wireless