10.10.2022

Hírek az ARENA2036-ról

Amióta a Balluff a stuttgarti innovációs projekt tagja lett, sok minden történt. Nagyobb csapat a helyszínen, izgalmas új projektek, valamint számos kapcsolat az ipari és kutatási partnerekkel. A Balluff Newsroom csapata a helyszínen volt és beszámol.

Amióta a Balluff a stuttgarti innovációs projekt tagja lett, sok minden történt: nagyobb csapat a helyszínen, izgalmas új projektek, valamint számos kapcsolat az ipari és kutatási partnerekkel. A Balluff Newsroom csapata a helyszínen volt és beszámol.

Az ARENA2036 egy aktív kutatási környezet az autók következő generációjához. 2013 óta különböző tudományágak vállalatai és kutatási partnerei dolgoznak az arénában egy közös cél érdekében. 2036-ban, az autó 150. évfordulóján a közlekedési eszköznek ugyanolyan innovatívnak és jövőorientáltnak kell lennie, mint az első szabadalmaztatásakor.

Balluff az ARENA2036-ban

A szenzor- és automatizálási specialista Balluff 2017-es csatlakozása óta sok minden történt. Az igazgatótanácsi hely és a helyszíni csapat bővítése mellett számos izgalmas együttműködési projekt van folyamatban, amelyekben a Balluff szenzortechnikai és ipari automatizálási szakértelmével aktívan részt vesz.

A Balluff csapata saját munkaterülettel és 5 alkalmazottal állandó jelleggel megtalálható az ARENA2036 helyszínén . A kutatási és ipari partnerek közvetlen közelsége rugalmas együttműködést tesz lehetővé a projektekben és azokon túl. Kép: Balluff


A jövő mobilitása az 5G révén

Ilyen például a Synergieregion Stuttgart projekt, amely az 5G-kutatást fejleszti és feltárja az ipari és termelési alkalmazások lehetőségeit.
Az új mobilkommunikációs szabvány nagy érdeklődésre tart számot a modern termelési rendszerek és a városi területeken történő alkalmazások szempontjából. Számos előnnyel jár mint a nagy adatátviteli sebesség, az alacsony késleltetési idő, a pontos lokalizáció lehetősége és a nagy eszközsűrűség támogatása. Mindez az 5G-t a jövő modern termelési rendszereiben a mobilitás kulcsfontosságú technológiájává teszi.

Az ARENA2036: a Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS) és tíz másik regionális ipari és kutatási partner, köztük a Nokia, a Fraunhofer-Gesellschaft és a Balluff vesz részt a projektben, amelyet a Szövetségi Digitális és Közlekedési Minisztérium (BMDV) mintegy 4 millió euróval támogat.

A projekt részeként a Balluff kifejlesztette a lokalizálható 5G érzékelő prototípusát, valamint egy 5G-képes IO-Link master-t, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli kommunikációt az érzékelő és a vezérlőrendszer között. Előnye, hogy nincs szükség hálózati kábelekre, ami a modern, változtatható gyártási koncepciók és számos autonóm alkalmazás, például a logisztikai robotok alapvető követelménye.


Siker a közvetlen csere révén

Albert Dorneich, a Balluff technológiai stratégiai menedzsere tudja, hogy a Synergieregion Stuttgart csak egy az ARENA2036 számos izgalmas projektje közül. "Az aréna nagy erőssége, hogy kreatív szinergiát hoz létre az üzleti élet és a tudomány között. Mindenütt közös kutatás és bütykölés folyik. Ez motiválja a helyszínen dolgozó csapatokat és gyakran izgalmas eredményeket hoz."

Bár az együttműködés projektek szerint szerveződik, a gyár, egyetemi campus és vásár keverékére emlékeztető munkaterületénének nyitott kialakítása megkönnyíti és elősegíti a közvetlen eszmecserét akár a projekthatárokat is átlépve. Albert Dorneich hozzáteszi: "Bárkinek, akinek kérdése van vagy izgalmasnak talál egy projektet, nem kell hosszú e-maileket írnia ide-oda. Csak oda köszönnek egy hellóval."


Az innováció, mint stratégiai cél

Az ARENA2036-ban való részvételével Balluff célja, hogy megfeleljen az innovatív automatizálási partnereként betöltött szerepének. Nemrégiben a Balluff vezetősége az ARENA2036 helyszínen találkozott a vezetőségi konferencián, hogy a csapattal együtt első kézből megtapasztalják a folyamatban lévő projekteket.

A Balluff azt is tervezi, hogy intenzívebbé teszi az együttműködést és hozzájárul az érzékelőtechnológiával és az ipari automatizálással kapcsolatos tudásával a közelgő innovációs projektekhez az ARENA2036-on.

Vezetői konferencia másképp. A Balluff vezetősége az ARENA2036 helyszínen találkozott, hogy a csapattal együtt testközelből megtapasztalják az innovatív projekteket. Kép: Balluff

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55