Alkalmazási példák és megoldások

A megfelelő megoldás minden alkalmazáshoz

A Balluff olyan megoldásokat kínál Önnek, amelyek optimálisan illeszkednek az Ön iparágához, alkalmazási feltételeihez és követelményeihez. Pályázati adatbázisunkban gyorsan és egyszerűen megtalálhatja pályázatát. Egyszerűen használja a egyszerűen használja a kiterjedt szűrő funkciót.

Öntöde X Minden szűrő törlése X
Energia és adatok érintésmentes átvitele cserélhető megfogókra image

Energia és adatok érintésmentes átvitele cserélhető megfogókra

Autóipar és beszállítók

Forró öntödei hulladék töltési magasságának ellenőrzése image

Forró öntödei hulladék töltési magasságának ellenőrzése

Autóipar és beszállítók

Az öntőformákon levő reteszek lekérdezése image

Az öntőformákon levő reteszek lekérdezése

Autóipar és beszállítók

Olvasztókemencék nyitott helyzetének ellenőrzése image

Olvasztókemencék nyitott helyzetének ellenőrzése

Autóipar és beszállítók

Homokvermek töltési szintjének felügyelete image

Homokvermek töltési szintjének felügyelete

Autóipar és beszállítók

Pneumatikus hengerek véghelyzetének lekérdezése image

Pneumatikus hengerek véghelyzetének lekérdezése

Autóipar és beszállítók

Kézi szkenner image

Kézi szkenner

Élettudomány, autóipar, akkumulátoripar

3D ellenőrző rendszerek image

3D ellenőrző rendszerek

Autóipar, akkumulátoripar

Beépített optikai mérőrendszerek image

Beépített optikai mérőrendszerek

Autóipar

Dőlésszög-érzékelők folyamatos görgőkövetéshez image

Dőlésszög-érzékelők folyamatos görgőkövetéshez

Akkumulátoripar

Mit optoelektronischen Sensoren Durchmesser überwachen image

Mit optoelektronischen Sensoren Durchmesser überwachen

Akkumulátoripar

Prozessvisualisierung mit flexiblen SmartLights image

Prozessvisualisierung mit flexiblen SmartLights

Akkumulátoripar

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55