Objektiv med S-fattning
Optik
Tillgänglig i:
14 Versioner
Upptäck Balluffs omfattande sortiment av objektiv med S-fattning.
De viktigaste fördelarna
- olika fasta brännvidder
- Sensorformat som stöds från 1/3" till 2/3"
- version med IR-Cut-filter och utan möjligt
- upplösning upp till 12 megapixel
Tillgänglighet
14 Versioner
Beställningskod | Max. Sensor size | Bildupplösning | Brännvidd | Extratext | Användning | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
FHW027MADCTCS |
Spacer, 5 mm | Tillbehör för industrikameror | ||||
FHW027NAD01S |
Adapter S-Mount to C-Mount, H 14 mm | Tillbehör för industrikameror | ||||
FHW027PBM3618C |
1/2.5" | 1 MP | 3.6 mm | Synvinkeln baseras på givarstorleken 1/2.5" | ||
FHW027RBM3518S125ND |
1/2.5" | 1.5 MP | 3.5 mm | Synvinkeln baseras på givarstorleken 1/2.5" | ||
FHW02AAB10M5425C |
1/2.3" | 10 MP | 5.4 mm | Synvinkeln baseras på givarstorleken 2/3" | ||
FHW02ACSH02M13 |
Lensholder S-Mount, height 13 mm | för linsoptik | ||||
FHW02AKB5M12056C |
1/1.8" | 5 MP | 12 mm | Synvinkeln baseras på givarstorleken 1/1.8" | ||
FHW02AEB5M8018C |
1/2.5" | 5 MP | 8 mm | Synvinkeln baseras på givarstorleken 1/2.5" | ||
FHW02AFB5M4018C |
1/2.5" | 5 MP | 4 mm | Synvinkeln baseras på givarstorleken 1/2.5" | ||
FHW02AHB5M3618C |
1/2.5" | 5 MP | 3.6 mm | Synvinkeln baseras på givarstorleken 1/2.5" |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.