E/A-moduler

Effektiv signaltransport

E/A-moduler

E/A-moduler från Balluff ansluter binära och analoga givare och ställdon via en buss till styrningsnivån. Med modulen minskas antalet kablar avsevärt.

Dessutom har E/A-moduler flera funktioner för signalbearbetning och utökade diagnosmöjligheter. Urvalet av modeller och anslutningstekniker gör det möjligt att hitta lösningar för de mest varierande applikationsområden och omgivningsvillkor.

De största fördelarna

  • enkel installering
  • effektiv konfiguration
  • genomgående diagnostisering
  • olika modeller och anslutningstekniker för individuella lösningar
  • utformad för användning under extrema förhållanden

In-/utgångshubbar med IO-Link

  • enkel och kostnadseffektiv att installera och underhålla
  • känner av kortslutningar, överbelastningar och kabelbrott vid porten
  • Stor flexibilitet tack vare ett brett utbud av varianter

Ventilterminalskontakt IO-Link

  • kompakt adapterhölje för platssparande placering direkt på ventilterminalen
  • kompatibel med stifttilldelning för många olika slags ventilterminaler
  • optimerad kabeldragning – anslutning till styrningsnivån via 3-/4-ledad standardgivarkabel
  • möjlighet att styra upp till 24 magnetventiler

Universal-IO-Link-gränssnitt

  • kompakt adapterhölje för direkt anslutning till olika enheter via IO-Link
  • universalanvändning, fältbussoberoende
  • anslutning till styrningsnivån med vanlig givarkabel
  • finns i varianter med 8 eller 16 in-/utgångssignaler
  • inget behov av yttre koppling med många kablar
  • strömlinjeformat kabelkoncept som sparar plats, tid och pengar

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630