System för inkrementell avståndsmätning
Magnetkodade givare
Tillgänglig i:
45 Versioner
Våra inkrementella deplacementgivare kan användas i en mängd olika applikationer och för nästan alla mätlängder. Till exempel säkerställer de exakt positionering inom kraftgenerering, dryckesindustrin och många andra sektorer. Tack vare standardiserade digitala och analoga gränssnitt kan dessa givare integreras i nästan alla styrsystem.
De speciella egenskaperna
- Optimal maskinprestanda tack vare snabb och exakt bestämning av mätvärden med hög upprepningsnoggrannhet
- Hög systemtillgänglighet tack vare långtidsstabilt magnetband med Permagnet®-teknik
- Robust metall- eller plasthölje för lång livslängd
Tillgänglighet
45 Versioner
Beställningskod | Referenssignal | Gränssnitt | Upplösning | Läsavstånd | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
BML05ECBML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05 |
polperiodisk | Digital A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML09U6BML-S2C0-Q53G-M600-K0-KA05 |
utan referenssignal | Digital A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EEBML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05 |
polperiodisk | Digital A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EFBML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05 |
polperiodisk | Digital A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ERBML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05 |
utan referenssignal | Digital A/B (HTL) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ETBML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05 |
utan referenssignal | Digital A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EUBML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 |
utan referenssignal | Digital A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06C0BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05 |
polperiodisk | Digital A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06HJBML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15 |
polperiodisk | Digital A/B (RS422) | 50 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06ZCBML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05 |
utan referenssignal | Digital A/B (HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.