UHF-läs-/skrivhuvuden med integrerad utvärderingsenhet (860/960 MHz).

UHF (860/960 MHz)

Tillgänglig i:

3 Versioner

UHF-läs- och skrivhuvuden med integrerad utvärderingsenhet är mellanled mellan datamediet och datorn eller styrsystemet. Deras fördel: Eftersom antennen, elektroniken och gränssnittet finns i ett och samma hölje behövs ingen ytterligare utvärderingsenhet. Dessutom sparar den enkla integrationen en hel del installationsarbete.

Specialfunktioner

  • UHF-läs-/skrivhuvuden med IO-Link-gränssnitt för anslutning till BNI-mastrar.
  • Enkel och snabb driftsättning via IO-Link-gränssnittet
  • Varianter för frekvensområdena EU (865...868 MHz), US (902...928 MHz), CH (920.5...924.5 MHz)
  • Tillförlitlig användning i tuffa miljöer tack vare det robusta höljet upp till skyddsklass IP69k.
  • Statusindikatorer direkt på läsarens hölje: enkel driftsättning och minimala stilleståndstider.

Tillgänglighet

3 Versioner

Beställningskod Radiolicens Höljematerial Mått Höljematerial Gränssnitt Omgivningstemperatur Arbetsfrekvens
Åtgärder

BIS01E4

BIS U-4A7-082-01C-07-S4
Europa Rostfritt stål (1,4404) Ø 30 x 98 mm Rostfritt stål (1,4404) IO-Link 0...70 °C 865…868 MHz

BIS01E9

BIS U-4A7-082-21C-07-S4
Kina Rostfritt stål (1,4404) Ø 30 x 98 mm Rostfritt stål (1,4404) IO-Link 0...70 °C 920.5…924.5 MHz

BIS01E8

BIS U-4A7-082-11C-07-S4
USA, Kanada Rostfritt stål (1,4404) Ø 30 x 98 mm Rostfritt stål (1,4404) IO-Link 0...70 °C 902…928 MHz

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630