RFID-handdatorer UHF-tillbehör
RFID-Handhelds
Tillgänglig i:
2 Versioner
En handhållen läsare för UHF-tillämpningar (860...960 MHz) består av två komponenter: En basenhet kombinerad med en UHF-läs-/skrivmodul. Välj mellan UHF-läs-/skrivmoduler med olika landsgodkännanden.
De särskilda egenskaperna
- För en handhållen läsare för UHF-tillämpningar (860...960 MHz), välj en basenhet kombinerad med en UHF-läs-/skrivmodul.
- Komponenterna uppfyller de globala standarderna ISO 18000-6C och EPC Gen2 Class1.
- Varianter för frekvensområdena EU (865-868 MHz) och USA (902-928 MHz).
2 Versioner
Beställningskod | Beställningskod | Mått | Radiolicens | Standarder | Omgivningstemperatur | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS01FYBIS U-830-4-011-H-0 |
BIS01FY | 85 x 27 x 52 mm | Europa | EPCglobal™ Class 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. | |
BIS01FZBIS U-830-4-011-H-1 |
BIS01FZ | 85 x 27 x 52 mm | Kanada, USA | EPCglobal™ Class 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.