RFID-handdatorer

RFID-handdatorer

RFID-handdatorer är det optimala komplementet till stationära läsare för flexibel och mobil datainsamling vid olika frekvenser. På så sätt kan manuella processer lösas på ett smidigt sätt, t.ex. för att utföra efterarbete, registrera kvalitetskontroller och dokumentera service- och underhållsarbete. Detta gör de bärbara handterminalerna särskilt lämpliga för tillämpningar inom produktionslogistik, service, men även lager- och lagerhantering samt lagerhantering och distribution.

En enhet - många tillämpningar: Du kan kombinera våra basenheter med olika tillbehör för att täcka alla nödvändiga frekvensområden. Detta sparar pengar och ökar flexibiliteten. Basenheterna finns också i olika versioner. Förutom RFID-funktionalitet är det också möjligt att läsa visuella koder, beroende på den valda basenheten.

De särskilda egenskaperna

  • Bärbar handhållen läsare för RFID-tillämpningar av alla frekvenser.
  • För mobil visualisering och bearbetning av datamediernas innehåll.
  • Hårdvaran kan kombineras individuellt och modulärt - beroende på identifieringsuppgiften.
  • Valfri förlängning för behandling av visuella 1D- och 2D-koder.
  • Stor display för optimal visualisering och användarvänlighet.
  • Användarvänliga appar för LF, HF och UHF med ett stort antal funktioner.

RFID-handdatorer Basenheter

  • Frekvensoberoende mobil handläsare "Mobile BIS V".
  • Modulär konstruktion för individuella hårdvarukombinationer för BIS M, BIS C, BIS L och BIS U.
  • 5-tums pekskärm för optimal visualisering av innehållet i databäraren.
  • Android-operativsystem: Android™ Industrial+
  • Tillgängliga gränssnitt: WLAN, Bluetooth
  • Användarvänliga appar för LF, HF och UHF med ett stort antal funktioner.
  • Avläsning av visuella 1D/2D-koder som valfritt kan väljas.

RFID-handdatorer HF-tillbehör

  • För en handhållen läsare för HF-tillämpningar (13,56 MHz), välj en basenhet, HF-tilläggsmodulen och ett läs-/skrivhuvud.
  • Välj mellan läs-/skrivhuvuden med industristandard ISO15693 och ISO14443.
  • Flexibelt val av storlek: M30, M18 och M12 eller specialstorlekar.

RFID-handdatorer LF-tillbehör

  • För en handhållen läsare för LF-tillämpningar (70/455 kHz) väljer du en basenhet, LF-tilläggsmodulen och ett läs/skrivhuvud BIS C.
  • Välj en lämplig storlek, beroende på vilken databärare som används: M30, M18 och M12 eller specialstorlekar.

RFID-handdatorer UHF-tillbehör

  • För en handhållen läsare för UHF-tillämpningar (860...960 MHz), välj en basenhet kombinerad med en UHF-läs-/skrivmodul.
  • Komponenterna uppfyller de globala standarderna ISO 18000-6C och EPC Gen2 Class1.
  • Varianter för frekvensområdena EU (865-868 MHz) och USA (902-928 MHz).

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630