Termineringsmotstånd
Termineringsmotstånd, passar till ditt bussystem
Tillgänglig i:
8 Versioner
Hos Balluff hittar du alltid ett passande termineringsmotstånd. Vi har termineringsmotstånd för alla vanliga bussystem på marknaden – Profibus, Devicenet och CC-Link. I vårt omfattande program finns såväl standardiserade som skräddarsydda komponenter.
I flera olika modeller och i formsprutade utföranden. Alla produkter är utformade för användning i krävande industrimiljöer. De är robusta, okänsliga för störningar samt ytterst tillförlitliga och bidrar till hög produktionskvalitet i din anläggning.
Särskilda egenskaper
- robusta och störningståliga
- tål stötar och vibrationer
- anpassade för industrianvändning
- IP67, tillval: IP68
- passar alla vanliga fältbussystem på marknaden
- bidrar till hög produktionskvalitet
Tillgänglighet
8 Versioner
Beställningskod | Konstruktion huvud 1 | Gränssnitt | Godkännande/överensstämmelse | Omgivningstemperatur | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
BCC06Y4BCC M415-0000-2A-R03 |
M12x1-hane | CC-Link | WEEE | -20...80 °C | |
BCC0718BCC M415-0000-2B-R01 |
M12x1-hane | Profibus | WEEE | -20...80 °C | |
BCC09MRBCC M415-0000-2A-R04 |
M12x1-hane | DeviceNet | WEEE | -40...90 °C | |
BCC00TMBKS-S117-R01 |
WEEE | ||||
BCC0A08BCC M415-0000-1A-R04 |
M12x1-hona | DeviceNet | WEEE | -40...90 °C | |
BCC0A09BCC A315-0000-2A-R04 |
7/8"-hane | DeviceNet | WEEE | -20...80 °C | |
BCC0A0ABCC A315-0000-1A-R04 |
7/8"-hona | DeviceNet | WEEE | -20...80 °C | |
BCC0C6EBCC M415-0000-1B-R01 |
M12x1-hona | Profibus | WEEE | -40...90 °C |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.