Nätverksmoduler för EtherCAT

Nätverksmoduler

Tillgänglig i:

2 Versioner

Utmärkta prestanda, låga kostnader, flexibel topologi och användarvänlighet – det är fördelarna med den industriella Ethernet-tekniken EtherCAT. Den erbjuder full flexibilitet: från det fria valet av topologi, möjligheten att koppla till och från enheter och segment under pågående drift till ledningsredundansen för ringtopologi.

EtherCAT är avsett för såväl centraliserade som decentraliserade arkitekturer och hanterar kommunikation mellan master/slave, master/master och slave/slave. Dessutom kan den integrera underordnade fältbussar.

Genom att använda den befintliga infrastrukturen kan du även täcka in fabriksnivån optimalt med EtherCAT automatiseringsprotokoll. Våra nätverksmoduler ger bästa möjliga effektivitet.

Särskilda egenskaper

  • stöd för upp till 65 535 abonnenter på upp till 100 m avstånd
  • internationell standard sedan 2007

Tillgänglighet

2 Versioner

Beställningskod Digitala ingångar Digitala utgångar Portklass Extra gränssnitt
Åtgärder

BNI0077

BNI ECT-508-105-Z015
16x PNP, typ 2 16x PNP Typ A 8x IO-Link

BNI00HA

BNI ECT-508-005-Z015
16x PNP, Typ 3 16x PNP Typ A 8x IO-Link

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630