CIP Safety I/O-moduler för säkerhet

Säkerhets I / O-moduler

Tillgänglig i:

1 Versioner

CIP Safety I/O-modulen är en tillförlitlig lösning för säker anslutning av sensorer och ställdon i industriella miljöer. Modulen, som kan monteras direkt på maskinen och har ett IP67-certifierat hölje, kommunicerar med nästan alla säkerhetskomponenter via EtherNet/IP med hjälp av CIP Safety-standarden. Kombinationen av protokoll gör det möjligt att utbyta säkerhets- och standarddata samt diagnostisk information via ett enda Ethernet-nätverk. Modulen har 12 säkra ingångar och 4 säkra utgångar. Den integrerade minnesnyckeln gör att modulen kan bytas ut inom en minut utan specialverktyg och utan att den behöver tas i bruk på nytt.

Specialfunktioner

  • Integrering, detektering och styrning av säkerhetskomponenter i säkra tillämpningar upp till SIL3, Cat.4/PLe
  • Tillförlitlig behandling av säkra tillämpningsdata
  • Anslutning av säkerhetsanordningar med en och två kanaler.
  • lämplig för anslutning av säkerhets- och standardkomponenter
  • Digitala utgångar för att driva upp till 2A per dubbelkanal
  • Platsbesparande montering på maskinen
  • IP67-skyddsklass, TÜV- och ODVA-certifierad
  • Självövervakning och diagnostiska lysdioder

Tillgänglighet

1 Versioner

Beställningskod Anslutning kontaktplatser Antal säkra ingångar Antal säkra utgångar BWS-typ (skyddsanordning med beröringsfri funktion) Gränssnitt
Åtgärder

BNI00HN

BNI CIP-351-000-K015
8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad EtherNet/IP CIP Safety

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630