Ultraljudssensorer för hydraulcylindrar med kort slaglängd
Ultraljudsgivare
Tillgänglig i:
1 Serie
Med den våta ultraljudspositionssensorn för hydrauliska kortslagscylindrar kan du övervaka fastspänningsprocessen av ett arbetsstycke direkt, kontinuerligt och snabbt.
Genom att avge ultraljud i hydraulvätskan genererar sensorn tillförlitlig information om klämstatusen och gör det t.ex. möjligt att upptäcka avvikelser i ett tidigt skede. Genom att övervaka hela fastspänningsprocessen kan du också upptäcka tryckvariationer i hydraulaggregatet, defekter i svängmekanismen och defekta tätningar i god tid och ingripa.
Tack vare sin lilla formfaktor, standardiserade gränssnitt som kan konfigureras efter önskemål och kontinuerlig automatiserad kompensation är sensorn enkel och flexibel att integrera.
Vid IO-Link-drift tillhandahålls dessutom relevant tilläggsinformation.
De speciella egenskaperna
- Direkt övervakning och kontinuerlig positionsmätning av hydrauliska cylindrar med kort slaglängd
- Platsbesparande integration tack vare liten storlek
- Tillståndsövervakning tack vare IO-Link: tillförlitlig information om spänningsstatus, tryckfluktuationer, signalkvalitet, enhetstemperatur
- Plug & Play: full flexibilitet och universell anslutning tack vare det multifunktionella gränssnittet
1 Serie
Serie | Mätområde | Gränssnitt | Anslutningssätt | Tryckhållfasthet max. | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
BFDFör hydraulcylindrar med kort slaglängd |
0...80 mm | Analog, spänning/analog, ström omkopplingsbar, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | Kabel, Kabel med kontakt | 350 bar |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.