Reflektorer och reflexfolier
Reflektorer, fiber, optik
Tillgänglig i:
49 Versioner
Rätt reflektor för varje område: våra runda och rätblocksformade reflektorer och reflexfolier är värme- och kemikaliebeständiga. De kan användas i applikationer med rödljus, vitt ljus, infrarött ljus och laser.
Balluff utvecklar reflektorernas och reflexfoliernas optimala funktion i samspel med våra optoelektroniska givare. För skräddarsydd användning i din applikation kan du välja mellan olika storlekar och monteringsalternativ.
Särskilda egenskaper
- exakta och robusta
- enkel montering med lim eller skruvar
- olika modeller och utföranden
- kvalitetsmaterial
- homogena optiska egenskaper
Tillgänglighet
49 Versioner
Beställningskod | Funktionsprincip | Utförande | Mått | Aktiv yta | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
BAM00WLBOS R-9 |
Reflektor BOS | Kubstorlek 4 mm | 51 x 61 x 8 mm | 22,6 cm² | |
BAM0331BAM RF-XO-026-S012/40-PM-AS |
Reflektor BOS | Kubstorlek 4 mm | 35 x 42 x 8,6 mm | 9,6 cm² | |
BAM01HCBOS R-43 |
Reflektor BOS | Kubstorlek 1,2 mm | Ø 25 x 15,5 mm | 3,3 cm² | |
BAM00UKBOS R-1 |
Reflektor BOS | Kubstorlek 4 mm | Ø 84 x 7,3 mm | 50,9 cm² | |
BAM00UMBOS R-12 |
Reflektor BOS | Kubstorlek 0,9 mm | 14 x 23 x 4,9 mm | 1,7 cm² | |
BAM00WCBOS R-6-0,25 |
Reflektor BOS | Reflexfolie, mikropyramider | 50 x 250 x 0,3 mm | 125,0 cm² | |
BAM01CMBOS R-36 |
Reflektor BOS | Kubstorlek 4 mm | 40 x 60 x 7,5 mm | 19,9 cm² | |
BAM01H7BOS R-38 |
Reflektor BOS | Kubstorlek 0,9 mm | Ø 10 x 13,6 mm | 0,3 cm² | |
BAM00W8BOS R-34 |
Reflektor BOS | Kubstorlek 4 mm | 40 x 60 x 7,5 mm | 19,9 cm² | |
BAM0333BAM RF-XO-030-S000/04-PM-FA |
Reflektor BOS | Reflexfolie, mikropyramider | 35 x 40 x 0,5 mm | 14,0 cm² |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.