Magnetkodade säkerhetssystem för positionsmätning

Säkerhetsbrytare och säkerhetsgivare

Tillgänglig i:

2 Versioner

De magnetkodade säkerhetssystemen för positionsmätning har ett säkert inkrementellt sin/cos-gränssnitt och ett säkert absolut SSI- eller BiSS-C-gränssnitt. Det gör dem idealiska för säkerhetsrelaterade applikationer (certifierade av TÜV Rheinland). Mångsidigt användbara tack vare den stora mätlängden på upp till 48 m och den mycket höga repeternoggrannheten (< 1 µm).

Särskilda egenskaper

  • säkert: uppfyller kraven i DIN EN ISO 13849-1:2015 (Maskindirektivet, Pld), IEC 61508:2010 (Funktionssäkerhet, SIL2) och EN IEC 61800-5-2:2007 (Säkerhetsfunktion, SIL2)
  • tidsbesparande: lätt att installera, ingen konfiguration
  • universellt användbart: mätlängder på upp till 48 m, inställbar upplösning, stor systemnoggrannhet på upp till 20 µm
  • bekvämt: Konfigurerings- och diagnosfunktioner

2 Versioner

Beställningskod Mätområde Gränssnitt Upplösning Referenssignal Läsavstånd Prestandanivå Säkerhetskategori (EN ISO 13849-1)
Åtgärder

BML08FH

BML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA02
2 m Analog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V), SSI 1 µm 0.01...0.8 mm 3

BML0C0M

BML-S1G0-S7AD-M5EG-D0-KA02
8 m Analog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V), SSI 1 µm 0.01...0.8 mm d 3

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630