Företagets profil

Innovativ automation. Med hög standard och personligt engagemang för din framgång.

Balluff är ett medelstort företag - familjeägt i fyra generationer, grundat i Neuhausen auf den Fildern nära Stuttgart och vuxit till en kosmopolitisk, ledande global aktör. Vi är en sensor- och automationsspecialist med tradition och långvariga kundrelationer - som samtidigt fungerar som en viktig innovationspartner för sina kunder.

Det var så vårt företag öppnade sig för den internationella marknaden i ett mycket tidigt skede. I början av 80-talet började Balluff att kontinuerligt utvidga sitt produktions- och försäljningsnätverk. Idag är Balluff inte längre bara hemma i Neuhausen, utan i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika och alla andra viktiga marknader - i 68 länder världen över. På så sätt kan vi bättre förstå och betjäna våra kunder och ge dem exakt vad de behöver: högkvalitativa sensor-, identifierings- och bildbehandlingslösningar inklusive nätverksteknik och programvara för alla automatiseringskrav. Som ett framtidsorienterat företag fokuserar vi inte bara på de klassiska automationsområdena, utan reagerar också på den kontinuerliga förändringen av marknader som kunder och en digital, nätverksbaserad värld: Som enabler hjälper vi våra kunder att uppnå hållbar framgång i den digitala omvandlingen med IIoT-kompatibel hårdvara, middleware och system.

Balluff har en unik kvalitetsstandard. Vi kallar det Balluff-kvalitet. En hög standard som överträffar tillämpliga standarder och som vi erbjuder dig inte bara i våra produkter och lösningar, utan också i vår rådgivning och service.

Vårt engagemang för våra kunders framgång är omisskännligt: på det sätt vi tar oss an deras utmaningar, uppfyller deras krav och utvecklar framtidsorienterad teknik för dem. För vi vet att om våra kunder är bäst rustade för framtiden, då är vi det också. Det är därför "innovativ automation" är vårt löfte och motto.

Företaget i siffror

År för grundandet

1921

Balluff-koncernens omsättning 2022

567 miljoner euro

Antal anställda 2022

ca 3900

Dotterbolag med utveckling, produktion, logistik och försäljning

38

Produktionsanläggningar

7

Vår strategiska positionering: partnern för framgång inom automation.

Ledning

I familjen Balluff kan man lita på kvaliteten: Företaget leds redan i fjärde generationen av en familj.

  • Katrin Stegmaier-Hermle, verkställande direktör och talesperson för styrelsen

  • Florian Hermle, verkställande direktör

  • Frank Nonnenmann, verkställande direktör

Konsekvent orientering mot kunden

I fokus för vår strategiska inriktning står kunden och den nytta som våra lösningar har för dem. Balluff koncentrerar sig därför på att snabbt och målinriktat omsätta de specifika kraven i respektive industrisektor. För oss är "Innovating automation" inte bara ett varumärkesanspråk, utan den standard vi sätter för oss själva. Som en del av våra strategiska inkubationsprogram (SIP) förlitar vi oss på ett agilt arbetssätt - den explorativa utvecklingen av nya och innovativa affärsidéer inom ramen för Lean Startup-metoden. I smidiga och agila processer utvecklar vi kundorienterade koncept för utvalda, konkreta användningsfall i ständig samordning och granskning med potentiella kunder. På så sätt blir en innovativ idé en skräddarsydd lösning med en hög grad av standardisering.

Globala nätverk för optimal kundvård

Med vårt nätverk av 38 dotterbolag med försäljning, produktion och utveckling samt representanter är vi representerade i över 60 länder världen över. Med vår lokala närvaro kan vi reagera särskilt flexibelt på regionala marknadskrav och därmed uppfylla våra kunders behov effektivt och med ett öga på framtiden. Du hittar våra försäljningsbolag och partners här.

Tack vare vårt världsomspännande produktions- och tekniknätverk garanterar vi våra kunder hög flexibilitet, hög leveranssäkerhet och förstklassiga leveranstider. Agila arbetsmetoder är här vår framgångsfaktor. Och detta med genomgående hög kvalitet - för det är avgörande för våra kunder.

Kompetenscentren inom Balluff-koncernen kompletterar vårt produktions- och tekniknätverk på ett idealiskt sätt, främjar innovativa lösningar och stöder introduktionen av nya produkter. De fokuserar på vidareutveckling av specifika tekniker. Målet med vårt tekniknätverk är att minska våra time-to-market-tider och därmed realisera ytterligare konkurrensfördelar för våra kunder.

Våra produktions- och teknikanläggningar

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630