Inkrementella kodare

Pulsgivare

Tillgänglig i:

18 Versioner

Inkrementella givare används huvudsakligen för hastighetsövervakning av dina maskiner och enskilda maskindelar. Tidigare definierade värden tjänar som referensvärde för alla efterföljande mätningar. Ju fler pulser som skickas ut som en signal, desto mer exakta och högupplösta mätningar kan göras.

Egenskaper och fördelar med en inkrementell kodare

  • hög upplösning för vinkelmätning
  • hög axelbelastning upp till 500 N
  • hög skyddsklass upp till IP69K
  • korrosionsbeständig design med hölje av rostfritt stål
  • bland annat tillgängliga gränssnitt: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
  • optisk för exakta mätningar med hög upplösning eller magnetisk för användning i tuffa miljöer

18 Versioner

Beställningskod Gränssnitt Flänstyp Flänsmaterial Flange diameter Axeldiameter Godkännande/överensstämmelse
Åtgärder

BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss
Digital impuls Synchro flange Aluminium 58 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss
Digital impuls Clamping flange Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss
Digital impuls End hollow shaft Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1Vss
Digital impuls Clamping flange Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1Vss
Digital impuls Clamping flange Rostfritt stål (1,4404) 58 mm 10 mm CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab

BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss
Digital impuls Hollow shaft Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTL
Digital impuls Servo flange Aluminium 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-BA Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-BA Series – HTL/TTL
Digital impuls End hollow shaft Aluminium 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTL
Digital impuls Round flange Aluminium 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PW/SW Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-PW/SW Series – HTL/TTL
Digital impuls Screw flange including nut M20x1.5 Aluminium 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630