Skyddshölje

Mekaniskt skydd

Tillgänglig i:

34 Versioner

Den som använder Balluffs givare och enheter i riktigt tuffa miljöer bör använda våra skyddshöljen som tål höga temperaturer, kemikalier och mekanisk påverkan och kan användas även på svetsområden. De är gjorda av kvalitetsmaterial, har motståndskraftiga ytor och ett skyddsglas med avancerade optiska egenskaper. Monteringen är väldigt enkel. Och om du någon gång saknar en reservdel levererar vi den snabbt.

Särskilda egenskaper

  • robusta tack vare kvalitetsmaterial och motståndskraftiga ytor samt geometri
  • ekonomiskt lönsamma, tillförlitliga och enkla att integrera i alla typer av anläggningar
  • tål höga temperaturer, kemikalier och mekanisk påverkan

Tillgänglighet

34 Versioner

Beställningskod Material Användning Mått Godkännande/överensstämmelse
Åtgärder

BAM01C1

BAM CS-XA-001-M8-C
PC ABS för nätverksmoduler M8 Ø 9,1 x 8,5 mm

BAM01C2

BAM CS-XA-002-M12-A
PC ABS (UL-certifierad) för nätverksmoduler M12 Ø 14 x 13,2 mm

BAM012T

BKS-7/8-CS-00-A
Aluminium eloxerad
Mässing förnicklad
för aktiva och passiva splittboxar Ø 0.9 x 0.8 ″

BAM0114

BKS-12-CS-01
Mässing förnicklad för kontakter M12 Ø 13,5 x 12 mm

BAM01L8

BAM PC-XO-006-23K-1
Aluminium eloxerad
Glas
för optoelektroniska givare BOS 23K 22,5 x 59,3 x 34,3 mm

BAM01LF

BAM CS-XA-005-U7/8-A
PA för portskydd till nätverksmoduler Ø 27 x 150 mm

BAM00RL

BOS 18-SM-1
POM för optoelektroniska givare BOS 18M Ø 22 x 16 mm

BAM0115

BKS-12-CS-02
PC/ABS för aktiva och passiva splittboxar Ø 12 x 11,9 mm

BAM012U

BKS-7/8-CS-00-I
Aluminium eloxerad
Mässing förnicklad
för aktiva och passiva splittboxar Ø 0.9 " x 0.7 ″

BAM01NC

BAM PC-XO-005-18M-4
Rostfritt stål Glas för optoelektroniska givare BOS 18M Ø 22 x 13 mm

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630