UHF-datamedier (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)
Tillgänglig i:
26 Versioner
Datamedier, eller ”etiketter” används för att identifiera föremål och förse dem med ytterligare information som kan läsas, skrivas in och skyddas med lösenord. På dem lagras produkt-, process- och kvalitetsdata som på detta sätt ger omfattande information om produktens livscykel.
Våra moderna UHF-datamedier uppfyller industrins hårda krav: De klarar höga temperaturer, fukt, kemiska ämnen och kan tillförlitligt läsas av även i metallmiljöer.
Till skillnad från streckkoder kan RFID-etiketter läsas av även utan optisk siktlinje, vilket gör dem okänsliga för smuts och föroreningar. Energin till det passiva datamediet kopplas induktivt via skriv-/läshuvudet eller från den elektromagnetiska strålningen från antennen.
Särskilda egenskaper
- brett produktsortiment med flera olika utföranden, mått och användningsområden
- varje datamedium har ett entydigt, oföränderligt ID-nummer (TID) och en individuellt programmerbar EPC (Electronic Product Code)
- uppfyller de globala standarderna ISO 18000-6C resp. EPC Gen2 Class1
- skrivbart extra användarminnesområde upp till 112 byte
- enstaka datamedier med ytterligare lösenordsskydd
- monteringsalternativ: lim, ingjutning eller skruvfästning
- modeller för direktmontering på metall finns att beställa
- mycket prisvärda självhäftande Smart-labels för engångsanvändning finns att beställa för att fästa på produkten
- industrins mest skilda krav kan hanteras genom att välja lämpligt datamedium
- optimal anpassning till olika lässystem
- massanvändning med lågprisetiketter möjligt
- särskilda silikonfria datamedier för bilindustrin
- specialetiketter som tål temperaturer upp till 220°C
- skräddarsydda, kundanpassade varianter kan beställas
Tillgänglighet
26 Versioner
Beställningskod | Mått | EPC-minne, läs/skriv | Höljematerial | Åtgärder |
---|---|---|---|---|
BIS0168BIS U-155-M2/CAA |
27 x 97 mm | 128 Bit | Papper | |
BIS0174BIS U-103-M2/CAM |
25 x 12,85 x 110 mm | 128 Bit | ABS | |
BIS00WCBIS U-102-05/CA-HT |
52 x 11,5 x 128 mm | 240 Bit | PPS | |
BIS00WFBIS U-101-04/CA-HT |
51,5 x 6,4 x 51,5 mm | 240 Bit | PPS | |
BIS013PBIS U-142-06/CA-M8-GY |
Ø 22 x 26 mm | 96 Bit | Stål, Datamedium: PA 12-GF30 grå, med beläggning | |
BIS0164BIS U-151-M2/CAA |
54 x 34 mm | 128 Bit | Papper | |
BIS016HBIS U-159-M2/CAA |
23 x 1 x 100 mm | 496 Bit | PET | |
BIS016MBIS U-111-M2/CAA |
54 x 0,84 x 85,7 mm | 128 Bit | PVC | |
BIS0172BIS U-108-M2/CAM |
15 x 12,5 x 80 mm | 128 Bit | ABS | |
BIS0173BIS U-109-M2/CAM |
48 x 12,6 x 51 mm | 128 Bit | ABS |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.