Bakgrundsbelysning
Belysning för kameragivarsystem och maskiner
Tillgänglig i:
12 Versioner
Med vår bakgrundsbelysning kontrollerar du enkelt form och dimension oberoende av material och yta. Välj mellan flera olika modeller med varierande ljusfältsdiameter (25 × 25 mm till 300 × 200 mm) och varianter med rödljus och infrarött ljus. Bra att veta: Balluffs bakgrundsbelysningar kan också användas som diffus belysning.
Särskilda egenskaper
- extremt platt konstruktion
- snabb och enkel installation
- mångsidig och ljusstark
- kvalitetshölje, IP54 eller IP69K
- förstklassiga material
- finns även i utföranden av rostfritt stål
Tillgänglighet
12 Versioner
Beställningskod | Anslutning | Material | Lysyta | LED-grupp enligt IEC 62471 | Ljustyp | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BAE000EBAE LX-VS-HR025 |
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0.3 m |
Aluminium eloxerad, svart Glas PMMA |
25 x 25 mm | Fri grupp | LED rödljus | |
BAE000FBAE LX-VS-HR050 |
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0.3 m |
Aluminium eloxerad, svart Glas PMMA |
50 x 50 mm | Fri grupp | LED rödljus | |
BAE000HBAE LX-VS-HR100 |
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0.3 m |
Aluminium eloxerad, svart Glas PMMA |
100 x 100 mm | Fri grupp | LED rödljus | |
BAE00FRBAE LX-VS-HI100 |
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0.3 m |
Aluminium eloxerad, svart Glas PMMA |
100 x 100 mm | Riskgrupp 1 | LED infrarött | |
BAE00KPBAE LX-VS-HI150 |
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0.3 m |
Aluminium eloxerad, svart Glas PMMA |
150 x 100 mm | Riskgrupp 1 | LED infrarött | |
BAE00KRBAE LX-VS-HI050 |
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0.3 m |
Aluminium eloxerad, svart Glas PMMA |
50 x 50 mm | Riskgrupp 1 | LED infrarött | |
BAE00MUBAE LX-VS-HR300 |
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0.3 m |
Aluminium eloxerad, svart Glas PMMA |
300 x 200 mm | Fri grupp | LED rödljus | |
BAE00WMBAE LX-VS-HI300 |
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,30 m |
Aluminium eloxerad, svart Glas PMMA |
300 x 200 mm | Riskgrupp 1 | LED infrarött | |
BAE00C5BAE LX-VS-HR150 |
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0.3 m |
Aluminium eloxerad, svart Glas PMMA |
150 x 100 mm | Fri grupp | LED rödljus | |
BAE00JCBAE LX-VS-HR200 |
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0.3 m |
Aluminium eloxerad, svart Glas PMMA |
200 x 150 mm | Fri grupp | LED rödljus |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.