Programvara för maskinseende
Programvara för maskinseende
Tillgänglig i:
1 Versioner
Med Impact Acquire får du ett enhetligt och omfattande drivrutins-API för alla viktiga operativsystem (Windows och Linux; x86_64 samt ARM, inkl. NVIDIA och MacOS) med användbara verktyg för styrning av vår hårdvara och bildinhämtning för våra kameror.
Förutom många wizards för optimering av bildinställningar ger det medföljande konfigurationsgränssnittet bekväm åtkomst till kameraparametrar och användbara analysverktyg samt alternativ för bild- och videoinhämtning.
Impact Acquire är kompatibelt med de aktuella bildbehandlingsstandarderna GenICam, GigE Vision och USB3 Vision.
Omfattande uthållighetstester under utvecklingen säkerställer en hög nivå av stabilitet och robusthet, vilket har bevisats i många krävande applikationer inom ett brett spektrum av branscher.
Om du vill använda annan eller mer avancerad programvara är det inga problem. Vår hårdvara stöds av de vanligaste bildbehandlingspaketen.
Vår SDK kan även användas under Windows och Linux x86_64 med kameror från andra tillverkare som följer bildbehandlingsstandarder som GenICam, GenTL (Producer), GigE Vision och USB3 Vision. För detta krävs en licens.
De viktigaste fördelarna
- stöd för alla vanliga operativsystem
- kompatibel med de aktuella bildbehandlingsstandarderna GenICam, GigE Vision och USB3 Vision
- kan med licens även användas med kameror från andra tillverkare
1 Versioner
Beställningskod | Beställningskod | Höljematerial | Åtgärder |
---|---|---|---|
BAI BVA - Balluff Vision AcquireBAI BVA - Balluff Vision Acquire |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.