- Fiberinstrument för plast- och glasfiber
- Färggivare
- Gaffelljusspärrar och vinklade ljusspärrar
- Genomgående takfönster och ljusraster
- Interruptor de la luz
- Kontrastgivare
- Luminescenssensorer
- Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden
- Micromote - optiska sensorhuvuden
- Optiska avståndssensorer
- Optiska ramgivare
- Reflekterande ljusramper
- Sändare/mottagare
Plast- och glasfiber för fiberinstrument
Optoelektroniska givare
Tillgänglig i:
173 Versioner
Våra plast- och glasfiber som utvecklats och testats för våra fiberinstrument finns både som avkännare och som sändare/mottagare. De kan alltid användas där det i princip saknas monteringsplats: t.ex. för avkänning av smådelar, för kontroll av märkning på delar, för positionering av delar, för räkneuppgifter och inom robotteknik.
Plastoptik används vid låga krav på robusthet och tålighet mot temperatur och kemikalier. Glasfiberoptik passar för tuffa miljöer – även vid oljedimma och kemikaliepåverkan – samt för temperaturer över 200 °C.
Både plast- och glasfiber utmärker sig genom sin exakthet och överföringshastighet. Olika slutstycken (diameter från 2 till 8 mm, kvadratiska från 5 x 4 mm till 23 x 55 mm, …) med rak eller vinklad ljusöppning eller till och med böjligt optikhuvud för plastfiber kompletterar Balluffs portfölj.
Särskilda egenskaper
- stor överkapacitet
- kvalitetsmaterial och precisionsbearbetning
- homogena optiska egenskaper
- kompakta, flexibla och robusta med olika mantelmaterial, längder och diametrar
- programmering på givaren via programmeringsingång eller extra bekvämt via IO-Link
- diagnos- och tillståndsövervakningsfunktion på begäran
- finns även som självkonfektionerbar fiber
Tillgänglighet
173 Versioner
Beställningskod | Utförande | Kontaktdesign | Kabel | Räckvidd | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
BFO001FBFO 18A-LEE-UZG-20-0,5 |
Ø 6, 90°-optik | M18x1 | PUR, 0.50 m | 200 mm | |
BFO005MBFO D22-LA-KB-EAK-10-02 |
M4, standard | Ø 2,2 mm | PE, 2 m | ||
BFO0003BFO D22-XA-DB-EAK-20-01 |
M6, standard | PE, 1 m | 140 mm | ||
BFO0004BFO D22-XA-SB-EAK-20-02 |
M6, tunn spets, standard | Ø 2,2 mm | PE, 2 m | ||
BFO0005BFO D22-XA-UB-EAK-20-02 |
M4, standard | PE, 2 m | 150 mm | ||
BFO0006BFO D22-XB-UB-EAK-15-02 |
M4, koaxiell optik | PE, 2 m | 130 mm | ||
BFO0007BFO D22-XBF-LB-EAK-15-02 |
M6, koaxiell optik, flexkabel | PE, 2 m | 110 mm | ||
BFO000CBFO N22-LA-FB-EAK-05-01 |
M2, standard | Ø 2,2 mm | PE, 1 m | 140 mm | |
BFO000EBFO D22-LAH-ZB-EAK-10-02 |
4x20, 90°-optik | PE, 2 m | 300 mm | ||
BFO0013BFO 18A-LEE-MZG-20-0,5 |
Ø 6, 90°-optik | M18x1 | Rostfritt stål, 0.50 m | 200 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.