Universal-IO-Link-gränssnitt

I/O-moduler

Tillgänglig i:

4 Versioner

Med våra universal-IO-Link-gränssnitt öppnar du alla enheter med upp till 16 in-/utgångar för IO-Link. IO-Link-anslutningen kan användas för att ansluta pumpar, signalbelysning, kontrollpaneler, ventilterminaler, omkopplingsenheter, överföringsenheter m.m. till styrningsnivån i processen.

Modulen erbjuder den snabba IO-Link-anslutningen via givarens standardledning och en öppen kabel. Du kan på så sätt integrera upp till 16 in-/utgångar i styrsystemet.

Särskilda egenskaper

  • kompakt adapterhölje för direkt anslutning till olika enheter via IO-Link
  • universalanvändning, fältbussoberoende
  • anslutning till styrningsnivån med vanlig givarkabel
  • finns i varianter med 8 eller 16 in-/utgångssignaler
  • inget behov av yttre koppling med många kablar
  • strömlinjeformat kabelkoncept som sparar plats, tid och pengar

Tillgänglighet

4 Versioner

Beställningskod Gränssnitt Analoga ingångar Utgångsström max. Utgångar, antal Ingångar, antal Höljematerial
Åtgärder

BNI005M

BNI IOL-771-000-K027
IO-Link 1.1 16 16 PA

BNI005N

BNI IOL-772-000-K027
IO-Link 1.1 8 8 PA

BNI00CA

BNI IOL-771-002-K027-003
IO-Link 1.1 16 16 PA

BNI00CC

BNI IOL-772-002-K027-003
IO-Link 1.1 8 8 PA

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630