Högtryckståliga ultraljudsgivare
Ultraljudsgivare
Tillgänglig i:
1 Serie
Balluffs kemikalietåliga ultraljudsgivare utför beröringsfri nivåmätning vid både normaltryck och övertryck på upp till 6 bar i tankar och behållare. Kombinationen av binär utgång och analog utgång innebär att nivåmätning och översvämningsskydd kan ske samtidigt. Särskilt fördelaktigt: Ett PTFE-membran och hölje i rostfritt stål skyddar givaren i alla applikationer där aggressiva vätskor förekommer.
Särskilda egenskaper
- positionsavläsning eller föremålsigenkänning i medier i fast form, pulver- och vätskeform
- beröringsfri närvarokontroll och objekträkning
- oberoende av färg och ytans egenskaper
- extrem precision tack vare hög upplösning och små blindzoner
- tål högt tryck
1 Serie
Serie | Anslutning | Gränssnitt | Räckvidd min. | Räckvidd max. | Höljets material primärt | Kapslingsklass | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS M30 PCylindrisk version med M30-gänga för högtrycksbeständiga applikationer |
Kontakter, M12x1-hane, 5-polig | Analog, spänning/analog, ström, PNP | 85 mm | 5000 mm | Rostfritt stål (1,4571) |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.