Smart ombeställningssystem

Övervakning

Tillgänglig i:

5 Versioner

Med Smart Reordering System har du möjlighet att styra ditt materialflöde digitalt. Detta eliminerar alla nackdelar med manuell lagerhantering, som medför höga buffertlager i produktionslogistiken och därmed kostnader och platsbrist. Systemet registrerar kontinuerligt dina lagernivåer. Alla poster kan visas grafiskt på den tydliga instrumentpanelen. Detta minskar påfyllningstiderna och tomkörningarna.

Med Smart Reordering System automatiserar du din lagerhantering. Du hanterar alla lagernivåer - automatiskt och enligt dina krav. Och du kan konfigurera ditt system lika enkelt.

Specialfunktioner

  • som ett automatiskt kanbansystem eller som ett komplement till befintliga system
  • Batteridriven optisk radiosensor, lätt att installera och ställa in.
  • Meddelanden om efterfrågan möjliggör optimerade tillhandahållandecykler
  • Anslutning till ERP- och varuhanteringssystem

5 Versioner

Beställningskod Beställningskod Beskrivning
Åtgärder

BSG SRS - Smart Reordering System

BSG SRS - Smart Reordering System
System for simple and automatic monitoring of stock levels.
The wireless communication between sensor and gateway allows a quick installation for almost any application and
the cloud software enables location-independent inventory management.

BAI SRS - Smart reordering (Softwarelicence)

BAI SRS - Smart reordering (Softwarelicence)
Extension of the existing software license to be able to use additional sensors beyond the current scope of the license (without hardware)

BAV002P

BAV MA-OD-00027-01
BAV002P

BAV0030

BAV MA-OD-00029-01
BAV0030

BAV0031

BAV MA-OD-00030-01
BAV0031

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630