Anpassad design och konstruktion

När standard inte är tillräckligt bra.

Det breda produktsortimentet och mångfalden av våra produkter erbjuder en lämplig lösning för en mängd olika tillämpningar. Det finns dock alltid individuella krav när det gäller design, gränssnitt eller andra specifikationer som inte kan täckas av standardprodukter.

För alla dessa fall erbjuder vi specialanpassade lösningar för kamera- och sensorkomponenter inom vår division Custom Design & Engineering (CDE). Med vår teknik och kunskap kan vi också uppfylla krävande uppgifter som går utöver standardportföljen. Den modulära arkitekturen hos våra produkter möjliggör ett snabbt och flexibelt förverkligande av dina önskemål och optimerar din time-to-market. På så sätt arbetar vi tillsammans med dig för att hitta den perfekta lösningen för dina individuella behov.

Minimera riskerna och utöka din konkurrensfördel

Tack vare vår omfattande expertis är vi den perfekta utvecklingspartnern för skräddarsydda sensor- och bildtekniker. Vi ser oss själva som en partner på ögonhöjd och erbjuder dig holistiskt stöd genom hela produktlivscykeln. Förutom anpassningar inom hårdvaru- och mjukvaruområdet erbjuder vi även ytterligare projektkompletterande ingenjörstjänster.

På så sätt kan du koncentrera dig på dina kärnkompetenser och uppnå en optimerad projektprocess genom vårt samarbete. Detta minimerar utvecklingskostnaderna, sparar resurser och gör att du snabbare kan nå ditt mål med din lösning.

Vårt CDE-team står till ditt förfogande för kundspecifika projekt och samordnar även det tekniska samarbetet med experterna i respektive kompetenscenter hos Balluff GmbH.

Våra kundanpassade produkter

Kundanpassade kameraprodukter BVS

Begränsat utrymme, extra gränssnitt eller speciella bildsensorer, optik och filter: Kraven på industrikameror är ofta så individuella att inte ens de många standardprodukterna räcker till. Vårt modulära kamerasystem är den perfekta grunden för kundanpassade lösningar.


Objektiv

Objektivhållare

Filter

Sensorkort

Kamerahus

Adapter

Kablar


Utöver de redan befintliga variationsmöjligheterna kan vi göra följande ändringar enkelt och med kort varsel tack vare den modulära arkitekturen:

  • individuella filter enligt dina specifikationer
  • anpassade höljesfärger och tryck
  • frysning av firmware för din godkända programvaruversion
  • anpassade serienummerintervall
  • fabriksmontering av optik inklusive justering
  • kalibrering och utmatningstester enligt dina specifikationer

Dessutom utvecklar vi speciallösningar och modifieringar av kameraenheter samt programvaruanpassningar för optimal integrering i din applikation:

Anslutningsteknik och gränssnitt:

Beroende på dina behov erbjuder vi specialanslutningar eller vinklade lösningar för att minska det nödvändiga installationsutrymmet. Vi kan modifiera I/O-modulerna och utöka gränssnitten så att du även enkelt kan styra din kringutrustning - motorer, belysning, optik etc.

Objektivhållare:

Kamerans front kan anpassas för att ta emot lågprisobjektiv (S-mount). Högkvalitativa fästen för användning av precisions- eller specialobjektiv är också möjliga. Höljet kan naturligtvis utformas för att uppfylla dina skyddskrav - och dina önskemål om form, färg och logotryck.

Sensorhuvuden:

För ovanliga betraktningsvinklar kan bildsensorn separeras från kameraelektroniken och de båda kan anslutas flexibelt. Styva flexskivor säkerställer en utrymmesbesparande och kostnadseffektiv design.

Formfaktorer:

Enligt dina specifikationer ändrar vi kortets formfaktor och anpassar elektroniken till givna höljesformer.

Inbäddade lösningar:

Vi kan integrera våra kameror i befintliga enheter. Vi anpassar formfaktorn, anslutningstekniken och gränssnitten enligt dina specifikationer.

Programvara:

När det gäller kameramjukvara implementerar vi specifika optimeringar för dig utöver kompletta specialutvecklingar: Vi utökar till exempel kamerans funktionalitet genom ytterligare förbehandling i realtid. Vi minskar hårdvaruåtgången och kostnaderna genom att lägga till smarta funktioner. På begäran kan vi realisera kompletta kameraenheter, inklusive bildsensorer och kameraelektronik.


Kundanpassade optoelektroniska sensorer BOH

Våra optoelektroniska sensorer är verkliga specialister på objektdetektering med ett brett spektrum av tillämpningar. Vårt särskilt exakta och lilla och därför mycket flexibelt användbara Micromote-system BOH kan också anpassas till de mest individuella kraven:

Tack vare det modulära systemet med Micromote-sensorer kan vi uppfylla dina specifika krav inom olika områden:

  • Definition av den exakta ljuspunkten
  • anpassning till minsta möjliga storlek
  • individuell utformning av höljet
  • flexibel anpassning av kablage
  • design för speciella miljöförhållanden, t.ex. högvakuum och ökade temperaturområden
  • enskilda förstärkare med hög samplingsfrekvens
  • multiplexering av många (upp till 30) kanaler

I många tillämpningar har våra kundanpassade lösningar redan bevisat sitt värde. Här är några exempel:

Kartläggning av wafers i krävande installationssituationer

För mappning av wafers erbjuder vi en högprecisionssensor som kan integreras perfekt i robotens end effector. Vår mappningssensor är speciellt utvecklad för de ibland extremt tunna end effectors och har en särskilt kontrollerad och fokuserad ljuspunkt med enastående homogenitet. Detta gör att du kan upptäcka kanterna på wafers, som bara är några μm tjocka, extremt exakt och tillförlitligt upptäcka fulla slitsar, dubbla wafers eller wafers i ett lutande läge när som helst.

Mappningssensorn baseras på den optoelektroniska Micromote-tekniken, som kombinerar sitt exceptionellt lilla optiska sensorhuvud med en extern utvärderingsenhet (förstärkare) och ansluter den via en mycket flexibel kabel. Som alla Micromote-sensorer kan vi därmed anpassa mappningssensorn perfekt även till krävande mekaniska installationssituationer.

Automatiserad förpackning med ett modulärt system

För att räkna tabletter och fylla dem korrekt i burkar erbjuder Balluff ljusbandsgivare från Micromote-familjen med enastående precision, flexibilitet och föroreningskompensation.

Det modulära systemet, som består av en extern utvärderingsenhet och ett sensorhuvud med sändare och mottagare, kan anpassas optimalt till dina krav och till exempel kan avståndet och storleken på droppgapet justeras individuellt. När det gäller mekanisk integration har du stor designfrihet tack vare den höga graden av miniatyrisering och möjliga specifikationer - t.ex. en mycket flexibel sensorkabel med hög böjhållfasthet. Genom att använda olika typer av ljus och våglängder kan systemet anpassas till en mängd olika tillämpningar.


Kundanpassade kapacitiva givare BCS

Kapacitiva givare från Balluff känner av objekt och nivåer extremt exakt och tillförlitligt.

Användningsområdena är mångsidiga, eftersom givarna lämpar sig för en mängd olika objekt och medier. Och: Med vårt kunnande kan de även anpassas för individuella applikationer:

  • Anpassning till storlekskrav
  • husanpassningar och individuella monteringsalternativ
  • flexibel anpassning av kablage och anslutningar
  • anpassning av kapslingsmaterialet för speciella miljöförhållanden
  • speciella varianter för högtrycks- och högtemperatursensorer
  • kundanpassad förinställning av kopplingspunkten

Exempel på beprövade kundanpassade sensorlösningar:

Modifierade kablar/kabelhöljen för applikationer i tuffa miljöer

En mängd olika aggressiva syror används i halvledarproduktionen. I motsvarande påfyllnings- och distributionssystem måste sensorer för nivådetektering vara resistenta mot dessa och smutsavvisande. Vi erbjuder dig lämpliga anpassningar av husmaterialet och en hög känslighet för tillförlitlig detektering av sådana medier.

Förutom ett hölje av POM levererar vi till exempel även en PTFE-version med PTFE-mantel för den tillhörande kabeln. Dessutom lämpar sig vår Smart Level-teknik utmärkt för detektering av elektriskt ledande vätskor genom plasttankväggar. Monteringshål och förinställning av brytpunkten kan också realiseras enligt din applikation eller specifikation.

Kundanpassad utveckling för fordonsindustrin

Vi har utvecklat konceptet för vår högtrycks- och högtemperatursensor (förkortas HPHT-sensor) speciellt för olika leverantörer till fordonsindustrin. Vid konstruktion av lättviktskarosser för elfordon formas formdelar av kolfiber med hjälp av gjutbart harts.

Under formsprutningsprocessen måste det kontrolleras om formen har fyllts helt så att en perfekt formdel kan tillverkas. För detta måste HPHT-sensorn klara temperaturer på upp till 180 °C och högt tryck. För att förhindra att värmen påverkar eller förstör elektroniken har en speciell koaxialkabel med integrerad elektronik placerats i den här anslutningen.


Kundanpassade magnetiskt kodade sensorer BML

Mycket exakta, robusta och snabba: våra magnetiskt kodade sensorer har utvecklats för exakt positionering och hastighetsdetektering i mycket dynamiska applikationer. Med olika alternativ utöver standarden ger vi dig den bästa lösningen för din specifika uppgift:

  • anpassning till minsta storlek
  • individuell utformning av höljet
  • flexibel anpassning av kablaget
  • individuell anpassning av gränssnitt
  • kundanpassade magnetiskt kodade deplacementgivarsystem

Exempel på kundanpassade lösningar med magnetiskt kodade sensorer:

Perfekt anpassning av magnetiska targets till single-chip-lösningar

Vi erbjuder en omfattande målportfölj speciellt för iC-huschipen iC-MU, iC-MU150 och iC-MU200 för absolut vinkelmätning. De extremt platta magnetiska målen kan fästas på axeln med hög precision och erbjuder den bästa möjliga systemnoggrannheten i sin klass bland alla konkurrenter.

Från en minsta ytterdiameter på 17 mm till en största på 85 mm kan du välja från standard. Vi gör gärna mekaniska anpassningar till specialgeometrier på begäran för motsvarande kvantiteter.

Individuella lösningar för mycket dynamiska applikationer

Magnetiskt kodade positionsgivare från Balluff används för exakt positionering av mycket dynamiska applikationer, t.ex. robotar i läkemedelsautomater. Nästan obegränsade accelerationer och extremt höga förflyttningshastigheter är möjliga utan förlust av precision.

Ett stort urval av sensor- och kodningsvarianter möjliggör optimering för dina specifika förhållanden. Tack vare systemnoggrannheter på upp till +-5 μm och upplösningar på upp till 0,5 μm samt den möjliga anpassningen till begränsade installationsförhållanden kan du integrera de små, robusta mätsystemen i en mängd olika applikationer.


Kundanpassade RFID-produkter BIS

Balluff står för över 30 års RFID-erfarenhet där utveckling och praktik alltid har gått hand i hand. Baserat på detta kunnande kan vi också erbjuda kundanpassade lösningar:

  • Anpassning till storlekskrav med speciella höljesgeometrier och höljesmaterial
  • Kapslingsanpassningar och individuella monteringsalternativ
  • Anpassning av kapslingsmaterialet för speciella miljöförhållanden
  • Flexibel anpassning av kablage och kontaktdon

Typiska exempel är modifieringar av databärare eller skriv-/läshuvuden:

(1) Databärare:Vid behov kan vi implementera en speciell kapslingsgeometri med individuellt placerade skruvhål för montering av databäraren. Även höljets material kan anpassas till dina krav och t.ex. tillverkas av PEEK för användning med aggressiva vätskor.

(2) Läs-/skrivhuvuden:Det är inte ovanligt att en från början specifik kundlösning visar sig fungera även i andra tillämpningar. Till exempel vårt skriv-/läshuvud BIS00PA: Ursprungligen utformat för det begränsade utrymmet i en metallbearbetningsapplikation, har det sedan dess blivit en "kvasistandard" för liknande speciella installationssituationer.

Vid behov kan vi även konstruera skriv-/läshuvuden med ett hölje av rostfritt stål och PEEK för höga hygienkrav. Som tillval kan säkerhetsfunktioner integreras med hjälp av lösenordsskydd för databärare, skriv-/läshuvud och utvärderingsenhet.

(3) Hybrid läshuvud:Ett annat exempel på hur vi integrerar kundspecifika krav i produktutvecklingen är ett hybridläshuvud som stöder två RFID-frekvenser: I det här fallet har två spolar integrerats i ett hölje för att ge kunden flexibilitet att använda två olika RFID-standarder. Spolens signaler leds till utvärderingsenheten via två separata anslutningar.


Har du några frågor? Kontakta oss gärna!

Vi tar oss an dina utmaningar. Beskriv din individuella uppgift för oss så presenterar vi lämpliga lösningar för dig:

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630