T-stycken
Splitter utan kablar för säker anslutning
Tillgänglig i:
17 Versioner
Balluff tillhandahåller ett omfattande program med T-stycken för tillförlitlig insamling, koppling och fördelning av två signaler. Våra lösningar utmärks av en kompakt, smal design och finns i flera olika modeller.
I det breda sortimentet från Balluff ingår T-stycken med M8-, M12- och 7/8"-anslutning som passar till kablar med 3, 4 och 5 ledare. Olika skyddskretsar och varianter med en, två eller inga fastsättningshål ger dig garanterat stor flexibilitet.
Särskilda egenskaper
- robust och industritålig design
- tål stötar och vibrationer
- kapslingsklass IP67, IP68 som tillval
- material av hög kvalitet
- ljusa lysdioder
- flexibel användning – olika skyddskretsar, varianter med en, två eller inga fastsättningshål
Tillgänglighet
17 Versioner
Beställningskod | Anslutning 1 | Anslutning 2 | Anslutning 3 | Åtgärder |
---|---|---|---|---|
BCC089PBCC M415-M415-M415-U0003-000 |
M12x1-Hane, 5-polig, A-kodad | M12x1-Hona, 4-polig, A-kodad | M12x1-Hona, 4-polig, A-kodad | |
BCC09JCBCC M415-M313-M313-U0014-000 |
M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad | M8x1-Hona, 3-polig, A-kodad | M8x1-Hona, 3-polig, A-kodad | |
BCC0F59BCC M414-M313-M313-U0054-000 |
M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad | M8x1-Hona, 3-polig, A-kodad | M8x1-Hona, 3-polig, A-kodad | |
BCC0AEZBCC M415-M415-M415-U0025-000 |
M12x1-Hane, 5-polig, A-kodad | M12x1-Hona, 5-polig, A-kodad | M12x1-Hona, 5-polig, A-kodad | |
BCC09MUBCC M415-M415-M415-U0016-000 |
M12x1-Hane, 5-polig, A-kodad | M12x1-Hona, 5-polig, A-kodad | M12x1-Hona, 5-polig, A-kodad | |
BCC0AA7BCC A315-A315-A315-T0023-000 |
7/8"-16 UN-Hona, 5-polig | 7/8"-16 UN-Hona, 5-polig | 7/8"-16 UN-Hane, 5-polig | |
BCC08CABCC M415-M415-M415-U0007-000 |
M12x1-Hona, 5-polig, A-kodad | M12x1-Hane, 5-polig, A-kodad | M12x1-Hona, 5-polig, A-kodad | |
BCC0AA5BCC A313-A313-A313-T0021-000 |
7/8"-16 UN-Hona, 3-polig | 7/8"-16 UN-Hona, 3-polig | 7/8"-16 UN-Hane, 3-polig | |
BCC0AA6BCC A314-A314-A314-T0022-000 |
7/8"-16 UN-Hona, 4-polig | 7/8"-16 UN-Hona, 4-polig | 7/8"-16 UN-Hane, 4-polig | |
BCC0F56BCC M414-M415-M415-U0051-000 |
M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad | M12x1-Hona, 3-polig, A-kodad | M12x1-Hona, 3-polig, A-kodad |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.