LF-datamedier (125 kHz)
LF (125 kHz)
Tillgänglig i:
17 Versioner
LF-datamedierna följer med arbetsstyckena genom hela tillverkningsprocessen. Vid applikationer där ett stort antal etiketter behövs för identifiering är datamedierna från Balluff (RFID BIS L) ett prisvärt och tillförlitligt val. Många av dem har en skrivskyddsfunktion som förhindrar manipulation och garanterar en hög datasäkerhet.
Särskilda egenskaper
- runda datamedier i olika storlekar: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
- kemiskt stabil glasenhet, 13×3 mm
- tagg, read-only (3 eller 5 byte), eller skriv- och läsbar med 192 byte
- monteringsalternativ: lim eller skruvar
- två typer av read-only-taggar att välja mellan: med ett fast 5 byte stort ”Unique ID” eller med programmering av 3 byte av individuella data efter kundens riktlinjer
Tillgänglighet
17 Versioner
Beställningskod | Mått | UID-serienummer, skrivskyddat | Minnestyp | Communication | Användardata, läs/skriv | Omgivningstemperatur | Förvaringstemperatur | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS0033BIS L-100-01/L |
Ø 20 x 1,6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS0034BIS L-100-05/L |
Ø 20 x 1,6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS0036BIS L-101-01/L |
Ø 30 x 1,6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS0037BIS L-101-05/L |
Ø 30 x 1,6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS0039BIS L-102-01/L |
Ø 50 x 1,6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS003ABIS L-102-05/L |
Ø 50 x 1,6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS003EBIS L-103-05/L |
Ø 12,4 x 2 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | ||
BIS003NBIS L-150-05/A |
Ø 3,15 x 13,3 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -40...85 °C | ||
BIS003RBIS L-200-03/L |
Ø 20 x 1,6 mm | 5 Byte | PROM | Read Only | -40...85 °C | -40...95 °C | ||
BIS003TBIS L-201-03/L |
Ø 30 x 1,6 mm | 5 Byte | PROM | Read Only | -40...85 °C | -40...95 °C |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.