Smart 3D-kamera

3D-Machine Vision

Tillgänglig i:

5 Versioner

Låga systemkostnader, snabb implementering och hög flexibilitet i tillämpningen - det är vad rc_visard-produktfamiljen av smarta 3D-kameror lovar.

Med en integrerad processor och applikationsspecifika programvarumoduler på kameran erbjuder rc_visard självständig 3D-bildbehandling och kan därför användas som en 3D-stereosensor med särskild lätthet. Behandlad 3D-information, t.ex. plockpunkter, överförs av rc_visard direkt till robotprogrammet.

Den konfigureras via ett användarvänligt webbaserat användargränssnitt. Anslutning till en dator för ytterligare databehandling är också möjlig. Via GigE Vision-gränssnittet kan egna 3D-applikationer skapas på grundval av kameradata.

Kameramodellerna fångar upp till 1,2 miljoner 3D-datapunkter och, beroende på upplösningen, uppnår bildfrekvenser på upp till 25 Hz. Olika robotgränssnitt är redan integrerade för kommunikation mellan roboten och kameran.

Specialfunktioner

  • Smart 3D-kamera för robottillämpningar
  • Enkel användning genom användarvänligt, webbaserat användargränssnitt
  • Hög flexibilitet genom valbara programvarumoduler och GigE Vision-gränssnitt
  • Låga systemkostnader genom inbyggd bearbetning och smarta, applikationsspecifika programvarumoduler

5 Versioner

Beställningskod Baseline Brännvidd Optimal depth range Angle of view (h x v) Givartyp Vision
Åtgärder

BVS003Y

BVS 3D-RV0-0012VC-111100-001
65 mm 4 mm 0.2 - 1 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" color global shutter

BVS0047

BVS 3D-RV0-0012VG-111100-001
65 mm 4 mm 0.2 - 1 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter

BVS004K

BVS 3D-RV0-0012VG-211100-001
160 mm 4 mm 0.5 - 3 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter

BVS004Y

BVS 3D-RV0-0012VC-211100-001
160 mm 4 mm 0.5 - 3 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" color global shutter

BVS0057

BVS 3D-RV0-0012VG-311100-001
160 mm 6 mm 0.5 - 3 m 43 ° x 33 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630