Fiberinstrument för plast- och glasfiber

Optoelektroniska givare

Tillgänglig i:

14 Versioner

Balluffs fiberinstrument BFB för plast- och glasfiber används när vanliga optogivare är för stora eller inte erbjuder tillräcklig flexibilitet. De kombineras med plast- eller glasoptik till en komplett givare för maximal flexibilitet beroende på applikationen.

Vårt stora utbud av plastoptik lämpar sig framförallt när kraven på robusthet, omgivningstemperatur och kemisk beständighet inte är alltför högt ställda. Vi erbjuder dock även fiber med stor temperaturtålighet. På glasfiberoptiksidan har vi även stegsäkra, temperatur- och kemikaliebeständiga varianter.

Särskilda egenskaper

  • avkänning av små kontrastskillnader
  • mycket snabb – upp till 8 kHz
  • mycket exakt lägesbestämning
  • flexibel montering, enkel justering
  • finns med extrafunktioner (parametrerbar)
  • robust
  • exakt avkänning
  • med envägs- eller skanningsfunktion
  • rak eller vinklad optik
  • kompakt design för montering på DIN-skena
  • med eller utan display
  • olika ljustyper (rött eller infrarött)
  • finns även med analog utsignal som tillval
  • olika modellserier för glas- eller plastfiber

Tillgänglighet

14 Versioner

Beställningskod Mått Gränssnitt Ingångsfunktion Anslutning
Åtgärder

BFB0001

BFB 75K-001-N-02
10,4 x 35,4 x 79,3 mm NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Knapplås på/av, samma funktion som knapp Kabel, 2,00 m, PVC

BFB0004

BFB 75K-001-P-S75
10,4 x 35,4 x 84 mm PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) samma funktion som knapp, Knapplås på/av Kontakter, M8x1-hane, 4-polig

BFB0005

BFB 75K-002-N-S75
10,4 x 35,4 x 84 mm NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Inlärning Sn, Knapplås på/av Kontakter, M8x1-hane, 4-polig

BFB0006

BFB 75K-002-P-S75
10,4 x 35,4 x 84 mm PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Inlärning Sn, Knapplås på/av Kontakter, M8x1-hane, 4-polig

BFB0007

BFB 75K-003-N-02
10,4 x 35,4 x 79,3 mm Analog, spänning 0–10 V NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Inlärning Sn, Knapplås på/av Kabel, 2,00 m, PVC

BFB0008

BFB 75K-003-P-02
10,4 x 35,4 x 79,3 mm PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Analog, spänning 0–10 V Inlärning Sn, Knapplås på/av Kabel, 2,00 m, PVC

BFB0009

BFB M18M-001-P-S4
Ø 18 x 75 mm 2x PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Kontakter-hane, 4-polig

BFB0002

BFB 75K-001-N-S75
10,4 x 35,4 x 84 mm NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) samma funktion som knapp, Knapplås på/av Kontakter, M8x1-hane, 4-polig

BFB000A

BFB M18M-002-P-S4
Ø 18 x 75 mm 2x PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Kontakter-hane, 4-polig

BFB000E

BFB M18M-012-P-S4
Ø 18 x 75 mm 2x PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Kontakter-hane, 4-polig

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630