Linjebelysning
Belysning för kameragivarsystem och maskiner
Tillgänglig i:
6 Versioner
När de används som sidobelysning skapar våra linjebelysningar skuggor som gör att olika egenskaper kan kontrolleras. Dessutom uppstår därigenom en jämnt fördelad belysning utan glänsande ställen.
Linjebelysningarna finns i flera olika storlekar med ljuskäglor på 10×95 mm till 10×195 mm. Varianter med rödljus, vitt ljus och infrarött ljus finns tillgängliga och gör det möjligt att lysa upp bildfältet med direkt belysning.
Särskilda egenskaper
- enkel montering och flexibel placering
- närmast sömlös konstruktion, stapling och samordning möjligt
- kvalitetshölje, IP54
- kan kombineras som kvadratisk eller rätvinklig ram med vinkeljärn
Tillgänglighet
6 Versioner
Beställningskod | Beställningskod | Höljematerial | Åtgärder |
---|---|---|---|
BAE00NTBAE LX-VS-LR100-S26 |
BAE00NT |
Aluminium, eloxerad, svart Glas |
|
BAE00NUBAE LX-VS-LI100-S26 |
BAE00NU |
Aluminium, eloxerad, svart Glas |
|
BAE00NWBAE LX-VS-LW100-S26 |
BAE00NW |
Aluminium, eloxerad, svart Glas |
|
BAE00NYBAE LX-VS-LR200-S26 |
BAE00NY |
Aluminium, eloxerad, svart Glas |
|
BAE00NZBAE LX-VS-LI200-S26 |
BAE00NZ |
Aluminium, eloxerad, svart Glas |
|
BAE00P0BAE LX-VS-LW200-S26 |
BAE00P0 |
Aluminium, eloxerad, svart Glas |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.