Y-kablar

Robusta kablar för snabb och tillförlitlig anslutning

Tillgänglig i:

152 Versioner

Y-kablar för insamling, anslutning och fördelning av två signaler i fält.

I vårt sortiment hittar du flera slittåliga och industrianpassade Y-kablar i olika utföranden. Alla kablar säkrar snabb och tillförlitlig anslutning.

De största fördelarna

  • anslutning med olika ledningar
  • olika modeller och utföranden
  • tillförlitlig och snabb anslutning
  • säkert skydd mot damm och vatten

Tillgänglighet

152 Versioner

Beställningskod Kabel Anslutning 1 Anslutning 2 Anslutning 3
Åtgärder

BCC0AFW

BCC M414-M313-M313-U2026-006
PUR svart, 0.6 m, Kompatibla med släpkedjor M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad M8x1-Hona, rak, 3-polig, A-kodad M8x1-Hona, rak, 3-polig, A-kodad

BCC0E7Z

BCC M414-M313-M313-U2026-003
PUR svart, 0.3 m, Kompatibla med släpkedjor M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad M8x1-Hona, rak, 3-polig, A-kodad M8x1-Hona, rak, 3-polig, A-kodad

BCC0HC5

BCC M415-M413-M414-U2073-003
PUR svart, 0.3 m, Kompatibla med släpkedjor M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad M12x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad

BCC0HL3

BCC M415-VA04-VA04-U2004-010
PUR svart, 1 m, Kompatibla med släpkedjor M12x1-Hane, rak, 5-polig, A-kodad A, DIN-0°/180°-Ventilkontakt, vinklad, 4-polig A, DIN-180°-Ventilkontakt, vinklad, 4-polig

BCC0CA9

BCC M314-M313-M313-U2036-0D4
PUR svart, 0.04 m, Kompatibla med släpkedjor M8x1-Hona, rak, 4-polig, A-kodad M8x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad M8x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad

BCC0HM7

BCC M415-M413-M413-U2077-006
PVC grå, 0.6 m, Kompatibla med släpkedjor M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad M12x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad M12x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad

BCC0E84

BCC M415-M313-M313-U2042-003
PUR svart, 0.3 m, Kompatibla med släpkedjor M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad M8x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad M8x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad

BCC0HJ5

BCC M314-M313-M313-U2036-003
PUR svart, 0.3 m, Kompatibla med släpkedjor M8x1-Hona, rak, 4-polig, A-kodad M8x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad M8x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad

BCC0A07

BCC M313-M313-M313-U2017-003
PUR svart, 0.3 m, Kompatibla med släpkedjor M8x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad M8x1-Hona, rak, 3-polig, A-kodad M8x1-Hona, rak, 3-polig, A-kodad

BCC0A0J

BCC M414-M415-M415-U2018-002
PVC grå, 0.2 m, Kompatibla med släpkedjor M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630